Soft starter
Soft starter

VLT® Soft Start Controller MCD 100 este o alternativă economică la contactoarele tradiționale putând înlocui, de asemenea, combinațiile stea/triunghi.

Detalii produs

Funcție de comunicație integrată CANopen
Grad de protecție IP IP20
Interval de putere pentru 3 faze; 208 – 600 V [kW] 0,1 – 11
Tensiune de comandă [V] 24 – 480
Tip Soft starter

Accesorii

Piese de schimb

Înlocuitor

Înlocuitor

Înlocuitor

Servicii