Soft starter
Soft starter

VLT® Compact Starter MCD 201 prezintă funcții eficiente de pornire a motorului, în vreme ce VLT® Compact Starter MCD 202 oferă funcții îmbunătățite de pornire progresivă și funcții suplimentare de protecție a motorului.

Detalii produs

Funcție de comunicație integrată Modbus RTU
Funcție de comunicație integrată PROFIBUS DP V1
DeviceNet
EtherNet/IP
Grad de protecție IP IP00
IP20
Interval de putere pentru 3 faze; 200 – 570 V (kW) 7,5 – 110
Magistrală de comunicație DeviceNet
EtherNet/IP
Modbus RTU
PROFIBUS
Tensiune de comandă [V] 24
110 – 440
Tip Soft starter

Accesorii

Piese de schimb

Înlocuitor

Înlocuitor

Înlocuitor

Servicii