A fost inițiată o procedură de deconectare pentru a menține securitatea contului.
Sesiunea dvs. va expira în
Shows 2.424 product(s)
NXP01685-A0T0IWG-A9A20000E9+DCD3+ADFIF101
NXP01685-A0T0IWG-A9A20000E9+DCD3+ADFIF101
Vacon Convertizor frecvență NXP
380 – 500 V c.a. 168 AIP00
Afișaj alfanumeric
IEC61800-3 pentru rețele IT
Fără frână
A Slot: OPTA1 cu conector 2,5 mm²
B Slot: 2RO(ND/NÎ)
C Slot: Fără placă
D Slot: Fără placă
E Slot: Ethernet 2 porturi
Manual: Engleză
Carcasă 05 răcită cu lichid
Mai multe optiuni in functie de tipul codului
NXP03005-A0T0IWG-A1A2D70000+FL23+DLNL
NXP03005-A0T0IWG-A1A2D70000+FL23+DLNL
Vacon Convertizor frecvență NXP
380 – 500 V c.a. 300 AIP00
Afișaj alfanumeric
IEC61800-3 pentru rețele IT
Fără frână
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: 2RO(ND/NÎ)
C Slot: Măsurare tensiune linie
D Slot: Fără placă
E Slot: Fără placă
Manual: Olandeză
Carcasă 61 răcită cu lichid
Mai multe optiuni in functie de tipul codului
NXP11505-A0T0IWG-A1AFBHB500+FL23+DLNL
NXP11505-A0T0IWG-A1AFBHB500+FL23+DLNL
Vacon Convertizor frecvență NXP
380 – 500 V c.a. 1.150 AIP00
Afișaj alfanumeric
IEC61800-3 pentru rețele IT
Fără frână
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: STO, term. ATEX
C Slot: 3 canale măsurare temp.
D Slot: (B5) 3RO(ND)
E Slot: Fără placă
Manual: Olandeză
Carcasă 63 răcită cu lichid
ATEX: II (2) GD
Mai multe optiuni in functie de tipul codului
NXP23406-A0T0IWG-A1A3000000
NXP23406-A0T0IWG-A1A3000000
Vacon Convertizor frecvență NXP
525 – 690 Vca(640 – 1.100 Vcc) 2.340 AIP00
Afișaj alfanumeric
IEC61800-3 pentru rețele IT
Fără frână
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: 1RO(ND/NÎ),1RO(NÎ), term.
C Slot: Fără placă
D Slot: Fără placă
E Slot: Fără placă
Manual: Engleză
2xCarcasă 64 răcită cu lichid
Mai multe optiuni in functie de tipul codului
NXP05026-A0T0IWG-A1A20000CI+DCD3+ADFIF101
NXP05026-A0T0IWG-A1A20000CI+DCD3+ADFIF101
Vacon Convertizor frecvență NXP
525 – 690 Vca(640 – 1.100 Vcc) 502 AIP00
Afișaj alfanumeric
IEC61800-3 pentru rețele IT
Fără frână
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: 2RO(ND/NÎ)
C Slot: Fără placă
D Slot: Fără placă
E Slot: Modbus/TCP
Manual: Engleză
Carcasă 62 răcită cu lichid
Mai multe optiuni in functie de tipul codului
NXP05026-A0T0IWG-A1A20000CI+DCG2+ADFIF102
NXP05026-A0T0IWG-A1A20000CI+DCG2+ADFIF102
Vacon Convertizor frecvență NXP
525 – 690 Vca(640 – 1.100 Vcc) 502 AIP00
Afișaj alfanumeric
IEC61800-3 pentru rețele IT
Fără frână
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: 2RO(ND/NÎ)
C Slot: Fără placă
D Slot: Fără placă
E Slot: Modbus/TCP
Manual: Engleză
Carcasă 62 răcită cu lichid
Mai multe optiuni in functie de tipul codului
NXP06506-A0T0IWG-A1A2A500CI
NXP06506-A0T0IWG-A1A2A500CI
Vacon Convertizor frecvență NXP
525 – 690 Vca(640 – 1.100 Vcc) 650 AIP00
Afișaj alfanumeric
IEC61800-3 pentru rețele IT
Fără frână
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: 2RO(ND/NÎ)
C Slot: 3DI (Enc.10–24 V),15/24 Vieș.
D Slot: Fără placă
E Slot: Modbus/TCP
Manual: Engleză
Carcasă 63 răcită cu lichid
Mai multe optiuni in functie de tipul codului
NXP04606-A0T0IWG-A1A2A500CI
NXP04606-A0T0IWG-A1A2A500CI
Vacon Convertizor frecvență NXP
525 – 690 Vca(640 – 1.100 Vcc) 460 AIP00
Afișaj alfanumeric
IEC61800-3 pentru rețele IT
Fără frână
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: 2RO(ND/NÎ)
C Slot: 3DI (Enc.10–24 V),15/24 Vieș.
D Slot: Fără placă
E Slot: Modbus/TCP
Manual: Engleză
Carcasă 62 răcită cu lichid
Mai multe optiuni in functie de tipul codului
NXP06506-A0N0SWF-A1A30000C3+FL21+DNOT
NXP06506-A0N0SWF-A1A30000C3+FL21+DNOT
Vacon Convertizor frecvență NXP
525 – 690 Vca(640 – 1.100 Vcc) 650 AIP00
Afișaj alfanumeric
Fără protecție EMC (comp.el.)
Fără frână
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: 1RO(ND/NÎ),1RO(NÎ), term.
C Slot: Fără placă
D Slot: Fără placă
E Slot: (C3) PROFIBUS DP
Manual: Engleză
Carcasă 63 răcită cu lichid
Mai multe optiuni in functie de tipul codului
NXP02055-A0T0IWG-A8AFBEBHE9+APFIFF09+GAIN
NXP02055-A0T0IWG-A8AFBEBHE9+APFIFF09+GAIN
Vacon Convertizor frecvență NXP
380 – 500 V c.a. 205 AIP00
Afișaj alfanumeric
IEC61800-3 pentru rețele IT
Fără frână
A Slot: OPTA1 cu izol. galv. 2AI&1AO
B Slot: STO, term. ATEX
C Slot: Encodere SSI și Endat
D Slot: (BH)3 canale măsurare temp.
E Slot: Ethernet 2 porturi
Manual: Engleză
Carcasă 05 răcită cu lichid
ATEX: II (2) GD
Mai multe optiuni in functie de tipul codului