7DA-050260-000024087

132H0401

NXA05026-A0T02WG-A1A20000CI

Cod model: NXA05026-A0T02WG-A1A20000CI

Detalii produs

Greutate brută 56 kg
Greutate netă 55 kg
Volume 0 l
EAN 5714853290154

VACON NX_

Vizualizare produs (comutator) GLBL Global (standard)
Grup de produse NXA Unitate front-end activ
Conv. fr. particularizat +BM26 Vacon Gri închis NXP
Modificări mecanice W Răcire cu lichid
Tensiune nominală alimentare 6- 525 – 690 Vca(640 – 1.100 Vcc)
Curent 0502 502 A
Tastatură de comandă A Afișaj alfanumeric
Carcasă 0 IP00
Niveluri de emisie EMC T IEC61800-3 pentru rețele IT
Chopper de frânare 0 Fără frână
Modificări electrice 2 Modul AFE fără LCL
Modificări card G- Conexiune fibră+PCB lăcuit
Ambalaj transport +GSCB Cutie carton ca ambalaj transp
Garanție +WT01 Garanție 12/18 luni (+WT01)
Placă suport garnit. etanșare +QGNO Fără placă de conducte
Slot de opțiune A A1 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
Slot de opțiune B A2 2RO(ND/NÎ)
Slot de opțiune C 00 Fără placă
Slot de opțiune D 00 Fără placă
Slot de opțiune E CI Modbus/TCP
Pachet lingvistic firmware +FL22 Lb.FW; UK,FR,IT,ES,PT; EurEst
Nivel documentație +DPAP Manuale tipărite
Limbă preferată document +DLUK Engleză
Firmware sistem +FNP02 Software sistem NXP
Licență software NONE Fără licență software
Aplicație +ARFIFF02 Sw aplicație ARFIFF02 NXP
Configurare parametri NONE fără
Val. implicită param. motor +LS50 Frecvență motor implicită 50HZ
Opțiuni etichetare +LPC1 fără etichete suplimentare
Structură specială BoM +SPC0 Configurație standard BoM
Aprobare CE +GACE Aprobare CE
Aprobare UL +GAUL Aprobare UL
Aprobare RCM +GACT
Aprobare navală NONE fără aprobare navală
Aprobare KC +GAKC Aprobare Coreea
Aprobare Ucraina +GAUA Aprobare Ucraina
Aprobare EAC +GAEA Aprobare EAC
Regiune -R00 Internațional (-R00)
Dimensiune carcasă CH62 Carcasă 62 răcită cu lichid
Identificare subfamilie NONE (FĂRĂ)Comandă client normal
Customer specific power variat NONE (FĂRĂ)Putere nominală normală
Cod tip piesă 1 7DA-050260
Cod tip piesă 2 -000024087
Text vânzare CH6205026-0T
Modelcode01 NXA05026-A0T02WG-
Modelcode02 A1A20000CI
Greutate netă calculată [kg] 55
Greutate brută calculată [kg] 56
Supras. scăz.putere motor [kW] 584
Supras. rid. putere motor [kW] -
Dimensiuni lxÎxA [mm] 246X658X374
Curent continuu (HO) [A] 335
Catalog de produse NO_VIEW FĂRĂ VIZUALIZARE
Prefix VXSNXLM 7
Platformă VXSNXLM D
Cod comercial partea 1 7DW-050260-118LZR
Cod comercial 7DA-050260
verificați dacă este complet OK
Masă netă calculată 55
Help Counter 1
Fabrică din comandă A401
Distribuitor ERR01 Imposibil de stabilit distrib.
Fabrică recomandată ERR01 Imposibil de stabilit distrib.
ECCN EU X.A.I.003
ECCN US 3A999.a

Piese de schimb

Înlocuitor

Înlocuitor

Înlocuitor

Servicii

Software

Software and firmware to extend functionality