VACON® NXP Liquid Cooled Common DC Bus

Shows 4 product(s)

136N1894

7DP-115050-000016788

NXP11505-A0T0IWO-A8A2A5B5E9+GALR
Vacon Convertizor frecvență NXP
380 – 500 V c.a., 1.150 A,IP00
Afișaj alfanumeric
IEC61800-3 pentru rețele IT
Fără frână
A Slot: OPTA1 cu izol. galv. 2AI&1AO
B Slot: 2RO(ND/NÎ)
C Slot: 3DI (Enc.10–24 V),15/24 Vieș.
D Slot: (B5) 3RO(ND)
E Slot: Ethernet 2 porturi
Manual: Engleză
Carcasă 63 răcită cu lichid
Other options according to Model code

Cod model: NXP11505-A0T0IWO-A8A2A5B5E9+GALR

136N1898

7DA-115050-000017090

NXA11505-A0T02WO-A8A200B5E9+GALR
Vacon Unitate front-end activ
380 – 500 V c.a., 1.150 A,IP00
Afișaj alfanumeric
IEC61800-3 pentru rețele IT
Fără frână
A Slot: OPTA1 cu izol. galv. 2AI&1AO
B Slot: 2RO(ND/NÎ)
C Slot: Fără placă
D Slot: (B5) 3RO(ND)
E Slot: Ethernet 2 porturi
Manual: Engleză
Carcasă 63 răcită cu lichid
Other options according to Model code

Cod model: NXA11505-A0T02WO-A8A200B5E9+GALR

136N1916

7DA-230050-000027983

NXA23005-A0T02WO-A8A2D7B5E9+MASG+ARFIFF03+GALR
Vacon Unitate front-end activ
380 – 500 V c.a., 2.300 A,IP00
Afișaj alfanumeric
IEC61800-3 pentru rețele IT
Fără frână
A Slot: OPTA1 cu izol. galv. 2AI&1AO
B Slot: 2RO(ND/NÎ)
C Slot: Măsurare tensiune linie
D Slot: (B5) 3RO(ND)
E Slot: Ethernet 2 porturi
Manual: Engleză
Carcasă 64 răcită cu lichid
Other options according to Model code

Cod model: NXA23005-A0T02WO-A8A2D7B5E9+MASG+ARFIFF03+GALR

136N1941

7DP-230050-000028814

NXP23005-A0T0IWO-A8A2A5B5E9+ARFIFF30+GALR
Vacon Convertizor frecvență NXP
380 – 500 V c.a., 2.300 A,IP00
Afișaj alfanumeric
IEC61800-3 pentru rețele IT
Fără frână
A Slot: OPTA1 cu izol. galv. 2AI&1AO
B Slot: 2RO(ND/NÎ)
C Slot: 3DI (Enc.10–24 V),15/24 Vieș.
D Slot: (B5) 3RO(ND)
E Slot: Ethernet 2 porturi
Manual: Engleză
Carcasă 64 răcită cu lichid
Other options according to Model code

Cod model: NXP23005-A0T0IWO-A8A2A5B5E9+ARFIFF30+GALR