A fost inițiată o procedură de deconectare pentru a menține securitatea contului.
Sesiunea dvs. va expira în
Shows 65 product(s)
70-AB3L04167W10B030BM2H-00071013
Convertizor de frecventa
VACON0100-3L-0416-7-FLOW+IP00
VACON 100 FLOW
525 – 690 V c.a., 416 A, IP00
Panou de comandă grafic MK01
C3 Mediu comercial și ind.
B Slot: (F3) Placă cu 3 relee
C Slot: Fără placă
D Slot: Fără placă
Fieldbus: Protocol std,Modbus,N2,BacNet
Manual: Manuale limba engleză (+DLUK)
Carcasă 10
E Slot: Fără placă
Mai multe optiuni in functie de tipul codului
70-AB3L00035W04B220BM2H-000049168
Convertizor de frecventa
VACON0100-3L-0003-5-FLOW+FL05+DPAP+DLRO+FBIE
VACON 100 FLOW
380 – 500 V c.a., 3 A, IP21
Panou de comandă grafic MK01
C2 Med. comercial și ind.
B Slot: (F3) Placă cu 3 relee
C Slot: Fără placă
D Slot: Fără placă
Fieldbus: IndEth (ProfinetIO,EthernetIP)
Manual: Manuale lb. română (+DLRO)
Carcasă 04
E Slot: Fără placă
Mai multe optiuni in functie de tipul codului
70-AB3L00465W06B520BM2H-000065739
Convertizor de frecventa
VACON0100-3L-0046-5-FLOW+SBF4+IP54+FL05+DPAP+DLRO
VACON 100 FLOW
380 – 500 V c.a., 46 A, IP54
Panou de comandă grafic MK01
C2 Med. comercial și ind.
B Slot: (F4)Placă cu 2 relee cu termis
C Slot: Fără placă
D Slot: Fără placă
Fieldbus: Protocol std,Modbus,N2,BacNet
Manual: Manuale lb. română (+DLRO)
Carcasă 06
E Slot: Fără placă
Mai multe optiuni in functie de tipul codului
70-AB3L00085W04B220BM2H-00048558
Convertizor de frecventa
VACON0100-3L-0008-5-FLOW
VACON 100 FLOW
380 – 500 V c.a., 8 A, IP21
Panou de comandă grafic MK01
C2 Med. comercial și ind.
B Slot: (F3) Placă cu 3 relee
C Slot: Fără placă
D Slot: Fără placă
Fieldbus: Protocol std,Modbus,N2,BacNet
Manual: Manuale limba engleză (+DLUK)
Carcasă 04
E Slot: Fără placă
Mai multe optiuni in functie de tipul codului
70-AB3L00035W04B520BM2H-00049540
Convertizor de frecventa
VACON0100-3L-0003-5-FLOW+IP54
VACON 100 FLOW
380 – 500 V c.a., 3 A, IP54
Panou de comandă grafic MK01
C2 Med. comercial și ind.
B Slot: (F3) Placă cu 3 relee
C Slot: Fără placă
D Slot: Fără placă
Fieldbus: Protocol std,Modbus,N2,BacNet
Manual: Manuale limba engleză (+DLUK)
Carcasă 04
E Slot: Fără placă
Mai multe optiuni in functie de tipul codului
70-AB3L00315W05B520BM2H-00048517
Convertizor de frecventa
VACON0100-3L-0031-5-FLOW+IP54
VACON 100 FLOW
380 – 500 V c.a., 31 A, IP54
Panou de comandă grafic MK01
C2 Med. comercial și ind.
B Slot: (F3) Placă cu 3 relee
C Slot: Fără placă
D Slot: Fără placă
Fieldbus: Protocol std,Modbus,N2,BacNet
Manual: Manuale limba engleză (+DLUK)
Carcasă 05
E Slot: Fără placă
Mai multe optiuni in functie de tipul codului
70-AB3L00725W07B220BM2H-00050262
Convertizor de frecventa
VACON0100-3L-0072-5-FLOW
VACON 100 FLOW
380 – 500 V c.a., 72 A, IP21
Panou de comandă grafic MK01
C2 Med. comercial și ind.
B Slot: (F3) Placă cu 3 relee
C Slot: Fără placă
D Slot: Fără placă
Fieldbus: Protocol std,Modbus,N2,BacNet
Manual: Manuale limba engleză (+DLUK)
Carcasă 07
E Slot: Fără placă
Mai multe optiuni in functie de tipul codului
70-AB3L00235W05B520BM2H-00049544
Convertizor de frecventa
VACON0100-3L-0023-5-FLOW+IP54
VACON 100 FLOW
380 – 500 V c.a., 23 A, IP54
Panou de comandă grafic MK01
C2 Med. comercial și ind.
B Slot: (F3) Placă cu 3 relee
C Slot: Fără placă
D Slot: Fără placă
Fieldbus: Protocol std,Modbus,N2,BacNet
Manual: Manuale limba engleză (+DLUK)
Carcasă 05
E Slot: Fără placă
Mai multe optiuni in functie de tipul codului
70-AB3L00095W04B520BM2H-00049543
Convertizor de frecventa
VACON0100-3L-0009-5-FLOW+IP54
VACON 100 FLOW
380 – 500 V c.a., 9 A, IP54
Panou de comandă grafic MK01
C2 Med. comercial și ind.
B Slot: (F3) Placă cu 3 relee
C Slot: Fără placă
D Slot: Fără placă
Fieldbus: Protocol std,Modbus,N2,BacNet
Manual: Manuale limba engleză (+DLUK)
Carcasă 04
E Slot: Fără placă
Mai multe optiuni in functie de tipul codului
70-AB3L00125W04B220BM2H-00048698
Convertizor de frecventa
VACON0100-3L-0012-5-FLOW
VACON 100 FLOW
380 – 500 V c.a., 12 A, IP21
Panou de comandă grafic MK01
C2 Med. comercial și ind.
B Slot: (F3) Placă cu 3 relee
C Slot: Fără placă
D Slot: Fără placă
Fieldbus: Protocol std,Modbus,N2,BacNet
Manual: Manuale limba engleză (+DLUK)
Carcasă 04
E Slot: Fără placă
Mai multe optiuni in functie de tipul codului