132L0027
Convertizor de frecventa
FC-103N110T4E54H4TGC3XXSXXXXAXBKCXXXXDX
VLT® Refrigeration Drive FC-103
(N110) 110 kW/150 CP, Trifazat
380 – 480 V c.a., (E54) IP54/Tip 12
Filtru RFI clasa A1
Opr. de sig.
Panou comandă loc. grafic
PCB lăcuit, Separ. rețea + sig. fuz.
Ultima versiune sw std.
Fără opțiune A, I/O de uz general
Fără opțiune C1, Fără opțiune D
Dimensiunea carcasei: D5H
Mai multe optiuni in functie de tipul codului
Indiferent dacă doriți să controlați compresoare, pompe sau ventilatoare, convertizorul de frecvență VLT® Refrigeration Drive FC 103 vă oferă posibilitatea de a reduce consumul de energie și de a prelungi durata de viață a componentelor.