Conv. frecv. tens. scăzută
Conv. frecv. tens. scăzută

VACON® NXP System Drive

VACON® NXP System Drive combină componentele magistralei de c.c. comune, oferind un convertizor de frecvență configurat și asamblat pentru a controla unul sau mai multe motoare.

Detalii produs

Interval de putere pentru 3 faze; 380 – 500 V [kW] 630 – 5.000
Interval de putere pentru 3 faze; 525 – 690 V [kW] 630 – 5.000
Magistrală de comunicație PROFIBUS DP
DeviceNet
Modbus RTU
CANopen
Modbus TCP
PROFINET IO
EtherNet/IP
EtherCAT
Opțiuni de siguranță STO
SS1
Intrare termistor ATEX
Tip Conv. frecv. tens. scăzută
Valoare nominală la suprasarcină (%) 0.1
0.5

Accesorii

Piese de schimb

Înlocuitor

Înlocuitor

Înlocuitor

Servicii

Software

Software and firmware to extend functionality