Control Mișcare și ServoDrive
Control Mișcare și ServoDrive

VLT® Integrated Servo Drive ISD 510

VLT® Integrated Servo Drive ISD® 510 este un sistem Servo Drive, ideal pentru aplicațiile dificile din industria alimentelor și băuturilor, din industria farmaceutică și a ambalajelor.

Detalii produs

Funcție de comunicație integrată Powerlink
PROFINET
EtherCAT
Grad de protecție IP (Tip UL) IP54/Tip 12
IP66/Tip 4X
Interval de putere 565 – 680 V c.c. [kW] 1,5 – 3,8
4,6 – 13
Tip Control Mișcare și ServoDrive

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Servicii