Coupling

180Z0244

APP 0.6-3.5, Dimensiune cadru motor: IEC 132, 0.63 in, 38 mm

Detalii produs

Greutate brută 0.422 Kilogram
Greutate netă 0.38 Kilogram
Volume 0.67 Liter
EAN 5715162676981

 

Aplicație Desalination
CE evaluated Out of scope
Contain batteries No
Denumire tip Coupling
Descrierea produselor Couplings and Bell Housings
Description Coupling Softex APP 0.6-3.5, iSave 21
Dimensiune cadru motor IEC 132
For product APP 0.6-3.5
Grupă de produse Accessories
Motor shaft diameter [in] 1.5 in
Motor shaft diameter [mm] 38 mm
Pump shaft diameter [in] 0.63 in
Pump shaft diameter [mm] 16 mm
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH No
Tip Coupling
UL evaluated Out of scope

Accesorii

Piese de schimb

Înlocuitor

Înlocuitor

Înlocuitor

Servicii

Software

Software and firmware to extend functionality