
Compresor reciprocare, GS26CLX
107B0500
Acest produs a fost întrerupt.
R404A, Utilizare segment: LT refrigerare, Sursă de alimentare compresor [V/Ph/Hz]: 220-240/1/50
A fost inițiată o procedură de deconectare pentru a menține securitatea contului.
Sesiunea dvs. va expira în
R404A, Utilizare segment: LT refrigerare, Sursă de alimentare compresor [V/Ph/Hz]: 220-240/1/50
Greutate brută | 20 kg |
Greutate netă | 20 kg |
Greutate brută | 20 kg |
Greutate netă | 20 kg |
Aplicații | LBP |
Cantitate ambalată | 48 |
Cantitate ulei [cm3] | 900 cm³ |
Cod de configurație | Unic |
Controlul capacității | Viteză fixă |
Culoare | Negru |
Denumire tip | Compressor |
Descriere | GS26CLX |
Diametru conexiune absorbție [mm] | 12.9 mm |
Diametru conexiune de proces [mm] | 6.5 mm |
Diametru racord refulare [mm] | 8.2 mm |
Economizor | nu |
Fază | 1 |
Formatul ambalajului | Pachet industrial |
Frecvență [Hz] | 50 |
HST curent activare [A] | 27.7 A |
HST curent activare alt. [A] | 26.2 A |
Injecție lichid | nu |
LRA HST 60 Hz [A] | 27.7 A |
LRA HST [A] | 27.7 A |
LRA HST alt [A] | 26.2 A |
Lungime [mm] | 235 mm |
Lățime [mm] | 173 mm |
Material conexiune absorbție | Cupru |
Material conexiune de proces | Cupru |
Material conexiune refulare | Cupru |
Nivel de energie aplicație | LBP standard |
Nr. de faze (compresor) | 1 |
Nr. de faze (ventilator) | 1 |
Număr model | GS26CLX |
Oil type | POE |
Refrigerant | R404A |
Rezistență bobinaj auxiliar (bobinaj pornire) pentru compresoare monofazate [Ohm] | 500 Ohm |
Rezistență bobinaj auxiliar (bobinaj pornire) pentru compresoare monofazate alt. [Ohm] | 5.2 Ohm |
Rezistență bobinaj principal (bobinaj principal) pentru compresoare monofazate [Ohm] | 3 Ohm |
Rezistență bobinaj principal pentru compresoare monofazate [Ohm] | 2.9 Ohm |
RLA | 3.90 A |
Sursă de alimentare compresor [V/Ph/Hz] | 220-240/1/50 |
Tehnică de brand | Compresor reciprocare |
Tehnologie | Reciprocare |
Tensiune 50Hz [V] | 220 V |
Tensiune 50Hz [V] [Max] | 240 V |
Tip | GS |
Tip motor | CSR |
Unghi conexiune absorbție [°] | 90 ° |
Unghi conexiune de proces [°] | 90 ° |
Unghi racord refulare[°] | 19 ° |
Utilizare segment | LT refrigerare |
Valoare redusă interval tensiune la 50Hz [V] | 198 V |
Valoare redusă interval tensiune la 60Hz [V] | 0 V |
Valoare redusă tensiune nominală la 50Hz [V] | 220 V |
Valoare redusă tensiune nominală la 60Hz [V] | 0 V |
Valoare ridicată interval tensiune la 50Hz [V] | 264 V |
Valoare ridicată interval tensiune la 60Hz [V] | 0 V |
Valoare ridicată tensiune nominală la 50Hz [V] | 240 V |
Valoare ridicată tensiune nominală la 60Hz [V] | 0 V |
Viteză rotațională la 50Hz [rpm] | 2900 rpm |
Viteză rotațională la 60Hz [rpm] | 0 rpm |
Volum gaz liber [cm3] | 3220 cm³ |
Volum măturat [cm3] | 26.3 cm³ |
Încărcătură agent frigorific [kg] [Max] | 2 kg |
Înălțime conexiune absorbție [mm] | 234 mm |
Înălțime conexiune de proces [mm] | 234 mm |
Înălțime conexiune refulare [mm] | 234 mm |
Înălțime de la placa de la bază [mm] | 247 mm |
Înălțime totală [mm] | 259 mm |
Aplicații | LBP |
Cantitate ambalată | 48 |
Cantitate ulei [cm3] | 900 cm³ |
Cod de configurație | Unic |
Controlul capacității | Viteză fixă |
Culoare | Negru |
Denumire tip | Compressor |
Descriere | GS26CLX |
Diametru conexiune absorbție [mm] | 12.9 mm |
Diametru conexiune de proces [mm] | 6.5 mm |
Diametru racord refulare [mm] | 8.2 mm |
Economizor | nu |
Fază | 1 |
Formatul ambalajului | Pachet industrial |
Frecvență [Hz] | 50 |
HST curent activare [A] | 27.7 A |
HST curent activare alt. [A] | 26.2 A |
Injecție lichid | nu |
LRA HST 60 Hz [A] | 27.7 A |
LRA HST [A] | 27.7 A |
LRA HST alt [A] | 26.2 A |
Lungime [mm] | 235 mm |
Lățime [mm] | 173 mm |
Material conexiune absorbție | Cupru |
Material conexiune de proces | Cupru |
Material conexiune refulare | Cupru |
Nivel de energie aplicație | LBP standard |
Nr. de faze (compresor) | 1 |
Nr. de faze (ventilator) | 1 |
Număr model | GS26CLX |
Oil type | POE |
Refrigerant | R404A |
Rezistență bobinaj auxiliar (bobinaj pornire) pentru compresoare monofazate [Ohm] | 500 Ohm |
Rezistență bobinaj auxiliar (bobinaj pornire) pentru compresoare monofazate alt. [Ohm] | 5.2 Ohm |
Rezistență bobinaj principal (bobinaj principal) pentru compresoare monofazate [Ohm] | 3 Ohm |
Rezistență bobinaj principal pentru compresoare monofazate [Ohm] | 2.9 Ohm |
RLA | 3.90 A |
Sursă de alimentare compresor [V/Ph/Hz] | 220-240/1/50 |
Tehnică de brand | Compresor reciprocare |
Tehnologie | Reciprocare |
Tensiune 50Hz [V] | 220 V |
Tensiune 50Hz [V] [Max] | 240 V |
Tip | GS |
Tip motor | CSR |
Unghi conexiune absorbție [°] | 90 ° |
Unghi conexiune de proces [°] | 90 ° |
Unghi racord refulare[°] | 19 ° |
Utilizare segment | LT refrigerare |
Valoare redusă interval tensiune la 50Hz [V] | 198 V |
Valoare redusă interval tensiune la 60Hz [V] | 0 V |
Valoare redusă tensiune nominală la 50Hz [V] | 220 V |
Valoare redusă tensiune nominală la 60Hz [V] | 0 V |
Valoare ridicată interval tensiune la 50Hz [V] | 264 V |
Valoare ridicată interval tensiune la 60Hz [V] | 0 V |
Valoare ridicată tensiune nominală la 50Hz [V] | 240 V |
Valoare ridicată tensiune nominală la 60Hz [V] | 0 V |
Viteză rotațională la 50Hz [rpm] | 2900 rpm |
Viteză rotațională la 60Hz [rpm] | 0 rpm |
Volum gaz liber [cm3] | 3220 cm³ |
Volum măturat [cm3] | 26.3 cm³ |
Încărcătură agent frigorific [kg] [Max] | 2 kg |
Înălțime conexiune absorbție [mm] | 234 mm |
Înălțime conexiune de proces [mm] | 234 mm |
Înălțime conexiune refulare [mm] | 234 mm |
Înălțime de la placa de la bază [mm] | 247 mm |
Înălțime totală [mm] | 259 mm |