A fost inițiată o procedură de deconectare pentru a menține securitatea contului.
Sesiunea dvs. va expira în
Shows 236 product(s)
Bobină solenoid, BE240AS, Papuc DIN, Tensiune alimentare [V] CA: 240, Pachet multiplu
Conexiune electrică: Papuc DIN, Tensiune alimentare [V] CA: 240, Frecvență [Hz]: 50 Hz, Clasa carcasei: IP20
Bobină solenoid, BE024AS, Papuc DIN, Tensiune alimentare [V] CA: 24, Pachet multiplu
Conexiune electrică: Papuc DIN, Tensiune alimentare [V] CA: 24, Frecvență [Hz]: 50 Hz, Clasa carcasei: IP20
Bobină solenoid, BE115CS, Papuc DIN, Tensiune alimentare [V] CA: 115, Pachet multiplu
Conexiune electrică: Papuc DIN, Tensiune alimentare [V] CA: 115, Frecvență [Hz]: 50/60 Hz, Clasa carcasei: IP20
Bobină solenoid, BE220BS, Papuc DIN, Tensiune alimentare [V] CA: 220, Pachet multiplu
Conexiune electrică: Papuc DIN, Tensiune alimentare [V] CA: 220, Frecvență [Hz]: 60 Hz, Clasa carcasei: IP20
Bobină solenoid, BE110CS, Papuc DIN, Tensiune alimentare [V] CA: 110, Pachet multiplu
Conexiune electrică: Papuc DIN, Tensiune alimentare [V] CA: 110, Frecvență [Hz]: 50/60 Hz, Clasa carcasei: IP20, Formatul ambalajului: Pachet multiplu
Bobină solenoid, BE230CS, Papuc DIN, Tensiune alimentare [V] CA: 220 - 230, Pachet multiplu
Conexiune electrică: Papuc DIN, Tensiune alimentare [V] CA: 220 - 230, Frecvență [Hz]: 50/60 Hz, Clasa carcasei: IP20
Bobină solenoid, BF230AS, Cablu, 1 m, Tensiune alimentare [V] CA: 220 - 230, Pachet multiplu
Conexiune electrică: Cablu, Tensiune alimentare [V] CA: 220 - 230, Frecvență [Hz]: 50 Hz, Clasa carcasei: IP67
Bobină solenoid, BF240AS, Cablu, 1 m, Tensiune alimentare [V] CA: 240, Pachet multiplu
Conexiune electrică: Cablu, Tensiune alimentare [V] CA: 240, Frecvență [Hz]: 50 Hz, Clasa carcasei: IP67
Bobină solenoid, BF440AS, Cablu, 1 m, Pachet multiplu
Conexiune electrică: Cablu, Frecvență [Hz]: 50/60 Hz, Clasa carcasei: IP67
Bobină solenoid, BF024AS, Cablu, 1 m, Tensiune alimentare [V] CA: 24, Pachet multiplu
Conexiune electrică: Cablu, Tensiune alimentare [V] CA: 24, Frecvență [Hz]: 50 Hz, Clasa carcasei: IP67
Bobină solenoid, BF115CS, Cablu, 1 m, Tensiune alimentare [V] CA: 115, Pachet multiplu
Conexiune electrică: Cablu, Tensiune alimentare [V] CA: 115, Frecvență [Hz]: 60 Hz, Clasa carcasei: IP67
Bobină solenoid, BF220BS, Cablu, 1 m, Tensiune alimentare [V] CA: 220, Pachet multiplu
Conexiune electrică: Cablu, Tensiune alimentare [V] CA: 220, Frecvență [Hz]: 60 Hz, Clasa carcasei: IP67
Bobină solenoid, BF024BS, Cablu, 1 m, Tensiune alimentare [V] CA: 24, Pachet multiplu
Conexiune electrică: Cablu, Tensiune alimentare [V] CA: 24, Frecvență [Hz]: 60 Hz, Clasa carcasei: IP67
Bobină solenoid, BF240AS, Cablu, 6 m, Tensiune alimentare [V] CA: 240, Pachet multiplu
Conexiune electrică: Cablu, Tensiune alimentare [V] CA: 240, Frecvență [Hz]: 50 Hz, Clasa carcasei: IP67
Bobină solenoid, BF230AS, Cablu, 2.5 m, Tensiune alimentare [V] CA: 220 - 230, Pachet multiplu
Conexiune electrică: Cablu, Tensiune alimentare [V] CA: 220 - 230, Frecvență [Hz]: 50 Hz, Clasa carcasei: IP67
Bobină solenoid, BF024AS, Cablu, 3 m, Pachet multiplu
Conexiune electrică: Cablu, Frecvență [Hz]: 50 Hz, Clasa carcasei: IP67
Bobină solenoid, BF012DS, Cablu, 0.5 m, Pachet multiplu
Conexiune electrică: Cablu, Clasa carcasei: IP67
Bobină solenoid, BF024DS
Bobină solenoid, Tip: BF024DS, Tensiune alimentare [V] CC: 24, Clasa carcasei: IP67, Conexiune bobină: CABLU, Dimensiune actuator: 13.5 mm
Bobină solenoid, BF024CS, Cablu, 1 m, Tensiune alimentare [V] CA: 24, Pachet multiplu
Conexiune electrică: Cablu, Tensiune alimentare [V] CA: 24, Frecvență [Hz]: 50/60 Hz, Clasa carcasei: IP67
Bobină solenoid, BF230DS, Cablu, 8 m, Pachet multiplu
Conexiune electrică: Cablu, Clasa carcasei: IP67