Traductoare de presiune

Shows 627 product(s)

060G1066

Traductor presiune, AKS 3000, 0 bar - 40 bar, 0 psi - 580 psi

Tip conexiune presiune: G, Dimensiune conexiune presiune: 3/8, Cod specificație: AKS 3000-2631-A1AB06-0

060G1068

Traductor presiune, AKS 3000, 0 bar - 18 bar, 0 psi - 261.1 psi

Tip conexiune presiune: NPT, Dimensiune conexiune presiune: 1/4-18, Cod specificație: AKS 3000-C531-A1EC04-0

060G1080

Traductor presiune, AKS 3000, 0 bar - 25 bar, 0 psi - 362.5 psi

Tip conexiune presiune: NPT, Dimensiune conexiune presiune: 1/4-18, Cod specificație: AKS 3000-2431-A1EC04-0

060G1081

Traductor presiune, AKS 3000, 0 bar - 30 bar, 0 psi - 435 psi

Tip conexiune presiune: NPT, Dimensiune conexiune presiune: 1/4-18, Cod specificație: AKS 3000-C831-A1EC04-0

060G1083

Traductor presiune, AKS 3000, 0 bar - 60 bar, 0 psi - 870 psi

Tip conexiune presiune: NPT, Dimensiune conexiune presiune: 1/4-18, Cod specificație: AKS 3000-2831-A1EC04-0

060G1100

Traductor presiune, MBS 3000, 0 bar - 4 bar, 0 psi - 58 psi

Tip conexiune presiune: G, Dimensiune conexiune presiune: 1/4, Cod specificație: MBS 3000-1631-A1AB04-0

060G1101

Traductor presiune, MBS 3000, 0 bar - 6 bar, 0 psi - 87 psi

Tip conexiune presiune: G, Dimensiune conexiune presiune: 1/4, Cod specificație: MBS 3000-1831-A1AB04-0

060G1102

Traductor presiune, MBS 3000, 0 bar - 10 bar, 0 psi - 145 psi

Tip conexiune presiune: G, Dimensiune conexiune presiune: 1/4, Cod specificație: MBS 3000-2031-A1AB04-0

060G1103

Traductor presiune, MBS 3000, 0 bar - 16 bar, 0 psi - 232 psi

Tip conexiune presiune: G, Dimensiune conexiune presiune: 1/4, Cod specificație: MBS 3000-2231-A1AB04-0

060G1104

Traductor presiune, MBS 3000, 0 bar - 25 bar, 0 psi - 362.5 psi

Tip conexiune presiune: G, Dimensiune conexiune presiune: 1/4, Cod specificație: MBS 3000-2431-A1AB04-0

060G1105

Traductor presiune, MBS 3000, 0 bar - 40 bar, 0 psi - 580 psi

Tip conexiune presiune: G, Dimensiune conexiune presiune: 1/4, Cod specificație: MBS 3000-2631-A1AB04-0

060G1106

Traductor presiune, MBS 3000, 0 bar - 60 bar, 0 psi - 870 psi

Tip conexiune presiune: G, Dimensiune conexiune presiune: 1/4, Cod specificație: MBS 3000-2831-A1AB04-0

060G1107

Traductor presiune, MBS 3000, 0 bar - 100 bar, 0 psi - 1450 psi

Tip conexiune presiune: G, Dimensiune conexiune presiune: 1/4, Cod specificație: MBS 3000-3031-A1AB04-0

060G1109

Traductor presiune, MBS 3000, 0 bar - 400 bar, 0 psi - 5800 psi

Tip conexiune presiune: G, Dimensiune conexiune presiune: 1/4, Cod specificație: MBS 3000-3631-A1AB04-0

060G1110

Traductor presiune, MBS 3000, 0 bar - 600 bar, 0 psi - 8700 psi

Tip conexiune presiune: G, Dimensiune conexiune presiune: 1/4, Cod specificație: MBS 3000-3831-A1AB04-0

060G1111

Traductor presiune, MBS 3000, 0 bar - 250 bar, 0 psi - 3625 psi

Tip conexiune presiune: G, Dimensiune conexiune presiune: 1/4, Cod specificație: MBS 3000-3431-A1AB04-0

060G1112

Traductor presiune, MBS 3000, 0 bar - 160 bar, 0 psi - 2320 psi

Tip conexiune presiune: G, Dimensiune conexiune presiune: 1/4, Cod specificație: MBS 3000-3231-A1AB04-0

060G1113

Traductor presiune, MBS 3000, 0 bar - 1 bar, 0 psi - 14.5 psi

Tip conexiune presiune: G, Dimensiune conexiune presiune: 1/4, Cod specificație: MBS 3000-1011-A1AB04-0

060G1121

Traductor presiune, MBS 3000, -1 bar - 15 bar, -14.5 psi - 217.5 psi

Tip conexiune presiune: G, Dimensiune conexiune presiune: 1/4, Cod specificație: MBS 3000-8911-A1AB04-0

060G1122

Traductor presiune, MBS 3000, 0 bar - 2.5 bar, 0 psi - 36.25 psi

Tip conexiune presiune: G, Dimensiune conexiune presiune: 1/4, Cod specificație: MBS 3000-1411-A1AB04-0

Vizualizați: