Pt element temperature sensors

Shows 37 product(s)

084Z5026

Senzor de temperatură, MBT 5116, 300 mm, G, ISO 228-1-A

Interval temperatură [°C]: -50 - 600, Tip element senzor: Pt, Rezistență element senzor [Ohm]: 100, Material tub de protecție: AISI 316 Ti, Conexiune electrică: Tip B, Dimensiune conexiune electrică: Pg 16

084Z5033

Senzor de temperatură, MBT 5116, 110 mm, G, ISO 228-1-A

Interval temperatură [°C]: -50 - 600, Tip element senzor: Pt, Rezistență element senzor [Ohm]: 100, Material tub de protecție: AISI 316 Ti, Conexiune electrică: Tip B, Dimensiune conexiune electrică: Pg 16

084Z5034

Senzor de temperatură, MBT 5116, 250 mm, G, ISO 228-1-A

Interval temperatură [°C]: -50 - 600, Tip element senzor: Pt, Rezistență element senzor [Ohm]: 100, Material tub de protecție: AISI 316 Ti, Conexiune electrică: Tip B, Dimensiune conexiune electrică: Pg 16

084Z5048

Senzor de temperatură, MBT 5116, 120 mm, G, ISO 228-1-A

Interval temperatură [°C]: -50 - 600, Tip element senzor: Pt, Rezistență element senzor [Ohm]: 100, Material tub de protecție: AISI 316 Ti, Conexiune electrică: Tip B, Dimensiune conexiune electrică: Pg 16

084Z5102

Senzor de temperatură, MBT 5116, 250 mm, M,33x2, ISO 965

Interval temperatură [°C]: -50 - 600, Tip element senzor: Pt, Rezistență element senzor [Ohm]: 100, Material tub de protecție: AISI 316 Ti, Conexiune electrică: Tip B, Dimensiune conexiune electrică: Pg 16

084Z5157

Senzor de temperatură, MBT 5116, 100 mm, G,1/2, ISO 228-1-A

Interval temperatură [°C]: -50 - 600, Tip element senzor: Pt, Rezistență element senzor [Ohm]: 100, Material tub de protecție: AISI 316 Ti, Conexiune electrică: Tip B, Dimensiune conexiune electrică: Pg 16

084Z5159

Senzor de temperatură, MBT 5116, 150 mm, G,1/2, ISO 228-1-A

Interval temperatură [°C]: -50 - 600, Tip element senzor: Pt, Rezistență element senzor [Ohm]: 100, Material tub de protecție: AISI 316 Ti, Conexiune electrică: Tip B, Dimensiune conexiune electrică: Pg 16

084Z5160

Senzor de temperatură, MBT 5116, 100 mm, G, ISO 228-1-A

Interval temperatură [°C]: -50 - 600, Tip element senzor: Pt, Rezistență element senzor [Ohm]: 100, Material tub de protecție: AISI 316 Ti, Conexiune electrică: Tip B, Dimensiune conexiune electrică: Pg 16

084Z7092

Senzor de temperatură, MBT 5116, 70 mm, M,18x1.5, ISO 965

Interval temperatură [°C]: -50 - 600, Tip element senzor: Pt, Rezistență element senzor [Ohm]: 100, Material tub de protecție: AISI 316 Ti, Conexiune electrică: Cablu, Dimensiune conexiune electrică: 3 fire

084Z7165

Senzor de temperatură, MBT 5116, 80 mm, G, ISO 228-1-A

Interval temperatură [°C]: -50 - 600, Tip element senzor: Pt, Rezistență element senzor [Ohm]: 100, Material tub de protecție: AISI 316 Ti, Conexiune electrică: Tip B, Dimensiune conexiune electrică: Pg 16

Vizualizați: