Shows 38 product(s)

180Z1910

Water mist nozzle

Debit [gpm]: 0.1, null: 0.42, Presiune de funcționare [barg] [Max]: 130, Presiune de funcționare [psig] [Max]: 1900, null: AISI316 / 430, null: M13 × 1 mm

Vizualizați: