Dispozitive pentru recuperarea energiei

Shows 14 product(s)

180F7023

iSave 50

Orientarea de montaj: Orizontal, Debit ieșire HP [m³/h] [Max]: 52, Debit ieșire HP [gpm] [Max]: 228, Putere nominală [HP]: 30, Putere nominală [kW]: 18.5

180F7025

ISAVE 70

Orientarea de montaj: Orizontal, Debit ieșire HP [m³/h] [Max]: 70, Debit ieșire HP [gpm] [Max]: 308, Putere nominală [HP]: 30, Putere nominală [kW]: 18.5

180F7038

iSave 50

Orientarea de montaj: Vertical, Debit ieșire HP [m³/h] [Max]: 52, Debit ieșire HP [gpm] [Max]: 228, Putere nominală [HP]: 30, Putere nominală [kW]: 18.5

180F7040

ISAVE 70

Orientarea de montaj: Vertical, Debit ieșire HP [m³/h] [Max]: 70, Debit ieșire HP [gpm] [Max]: 308, Putere nominală [HP]: 30, Putere nominală [kW]: 18.5

Vizualizați: