Check valves for Commercial A/C and Refrigeration

Shows 103 product(s)

020-0127

Supapă de sens, NRVH 35s, Presiune maximă de lucru [bar]: 46

Tip conexiune intrare: LIPITURĂ, ODF, Dimensiune intrare [mm]: 35, Tip conexiune ieșire: LIPITURĂ, ODF, Dimensiune ieșire [mm]: 35.00, Direcție: Cale unghiulară, Formatul ambalajului: Pachet industrial

020-0129

Supapă de sens, NRVH 22s, Presiune maximă de lucru [bar]: 46

Tip conexiune intrare: LIPITURĂ, ODF, Dimensiune intrare [mm]: 22, Tip conexiune ieșire: LIPITURĂ, ODF, Dimensiune ieșire [mm]: 22.00, Direcție: Cale unghiulară, Formatul ambalajului: Pachet industrial

020-0131

Supapă de sens, NRVH 28s, Presiune maximă de lucru [bar]: 46

Tip conexiune intrare: LIPITURĂ, ODF, Dimensiune intrare [mm]: 28, Tip conexiune ieșire: LIPITURĂ, ODF, Dimensiune ieșire [mm]: 28.00, Direcție: Cale unghiulară, Formatul ambalajului: Pachet industrial

020-1020

Supapă de sens, NRV 22s, Presiune maximă de lucru [bar]: 46

Tip conexiune intrare: LIPITURĂ, ODF, Dimensiune intrare [mm]: 22, Tip conexiune ieșire: LIPITURĂ, ODF, Dimensiune ieșire [mm]: 22.00, Direcție: Cale unghiulară, Formatul ambalajului: Pachet multiplu

020-1021

Supapă de sens, NRV 28s, Presiune maximă de lucru [bar]: 46

Tip conexiune intrare: LIPITURĂ, ODF, Tip conexiune ieșire: LIPITURĂ, ODF, Direcție: Cale unghiulară, Formatul ambalajului: Pachet multiplu

Vizualizați: