Shows 147 product(s)

017-140066

Comutator presiune, RT200

null: 0.2 - 6, Diferențial [bar]: 0.25 - 1.2, Funcție de contact: SPDT, Funcție de resetare: Auto, Tip conexiune presiune: G, Dimensiune conexiune presiune: 3/8, Presiune tată/mamă: TATĂ, Clasa carcasei: IP66, Presiune maximă de lucru [bar]: 22

017-140166

Comutator presiune, RT116

null: 1 - 10, Diferențial [bar]: 0.33 - 1.3, Funcție de contact: SPDT, Funcție de resetare: Auto, Tip conexiune presiune: G, Dimensiune conexiune presiune: 3/8, Presiune tată/mamă: TATĂ, Clasa carcasei: IP66, Presiune maximă de lucru [bar]: 22

017-140266

Comutator presiune, RT112

null: 0.1 - 1.1, Diferențial [bar]: 0.07 - 0.16, Funcție de contact: SPDT, Funcție de resetare: Auto, Tip conexiune presiune: G, Dimensiune conexiune presiune: 3/8, Presiune tată/mamă: TATĂ, Clasa carcasei: IP66, Presiune maximă de lucru [bar]: 7

017-140666

Comutator presiune, RT116

null: 1 - 10, Diferențial [bar]: 0.33 - 1.3, Funcție de contact: SPDT aur, Funcție de resetare: Auto, Tip conexiune presiune: G, Dimensiune conexiune presiune: 3/8, Presiune tată/mamă: TATĂ, Clasa carcasei: IP66, Presiune maximă de lucru [bar]: 22

017-140766

Comutator presiune, RT121

null: -1 - 0, Diferențial [bar]: 0.09 - 0.4, Funcție de contact: SPDT, Funcție de resetare: Auto, Tip conexiune presiune: G, Dimensiune conexiune presiune: 3/8, Presiune tată/mamă: TATĂ, Clasa carcasei: IP66, Presiune maximă de lucru [bar]: 7

017-140866

Comutator presiune, RT5

null: 4 - 17, Diferențial [bar]: 1.2 - 4, Funcție de contact: SPDT, Funcție de resetare: Auto, Tip conexiune presiune: G, Dimensiune conexiune presiune: 3/8, Presiune tată/mamă: TATĂ, Clasa carcasei: IP66, Presiune maximă de lucru [bar]: 22

017-140966

Comutator presiune, RT110

null: 0.2 - 3, Diferențial [bar]: 0.08 - 0.25, Funcție de contact: SPDT, Funcție de resetare: Auto, Tip conexiune presiune: G, Dimensiune conexiune presiune: 3/8, Presiune tată/mamă: TATĂ, Clasa carcasei: IP66, Presiune maximă de lucru [bar]: 7

017-141566

Comutator presiune, RT112

null: 0.1 - 1.1, Diferențial [bar]: 0.07 - 0.16, Funcție de contact: SPDT, Funcție de resetare: Auto, Tip conexiune presiune: G, Dimensiune conexiune presiune: 3/8, Presiune tată/mamă: TATĂ, Clasa carcasei: IP66, Presiune maximă de lucru [bar]: 7

017-141666

Comutator presiune, RT116

null: 1 - 10, Diferențial [bar]: 0.33 - 1.3, Funcție de contact: SPDT, Funcție de resetare: Auto, Tip conexiune presiune: G, Dimensiune conexiune presiune: 3/8, Presiune tată/mamă: TATĂ, Clasa carcasei: IP66, Presiune maximă de lucru [bar]: 22

017-141866

Comutator presiune, RT121

null: -1 - 0, Diferențial [bar]: 0.09 - 0.4, Funcție de contact: SPDT, Funcție de resetare: Auto, Tip conexiune presiune: G, Dimensiune conexiune presiune: 3/8, Presiune tată/mamă: TATĂ, Clasa carcasei: IP66, Presiune maximă de lucru [bar]: 7

Vizualizați: