Presostate duble

Shows 46 product(s)

060-000766

Comutator presiune, KP15

null: -0.2 - 7.5, Reglare partea dreaptă [bar]Pe: 8 - 32, Diferențial partea stângă [bar]: 0.7 - 4, Diferențial partea dreaptă [psi]: 4, Funcție de contact: SPDT, Funcție de resetare, partea stângă: Auto

060-001066

Comutator presiune, KP15

null: -0.2 - 7.5, Reglare partea dreaptă [bar]Pe: 8 - 32, Diferențial partea stângă [bar]: 0.7 - 4, Diferențial partea dreaptă [psi]: 4, Funcție de contact: SPDT+SPST(NO), Funcție de resetare, partea stângă: MIN. CONVERTIBIL

060-114866

Comutator presiune, KP15

null: -0.2 - 7.5, Reglare partea dreaptă [bar]Pe: 8 - 32, Diferențial partea stângă [bar]: 0.7 - 4, Diferențial partea dreaptă [psi]: 4, Funcție de contact: SPDT aur, Funcție de resetare, partea stângă: Auto

060-115466

Comutator presiune, KP15

null: -0.2 - 7.5, Reglare partea dreaptă [bar]Pe: 8 - 32, Diferențial partea stângă [bar]: 0.7 - 4, Diferențial partea dreaptă [psi]: 4, Funcție de contact: SPDT+SPST(NO), Funcție de resetare, partea stângă: MIN. CONVERTIBIL

060-119966

Comutator presiune, KP15

null: -0.2 - 7.5, Reglare partea dreaptă [bar]Pe: 8 - 32, Diferențial partea stângă [bar]: 0.7 - 4, Diferențial partea dreaptă [psi]: 4, Funcție de contact: SPDT, Funcție de resetare, partea stângă: Auto

060-120066

Comutator presiune, KP7BS

null: 8 - 32, Reglare partea dreaptă [bar]Pe: 8 - 32, Diferențial partea stângă [bar]: 4, Diferențial partea dreaptă [psi]: 4, Funcție de contact: 2 SPST(NC), Funcție de resetare, partea stângă: Max. manual, Funcție de resetare, partea dreaptă: Max. manual

060-120566

Comutator presiune, KP7ABS

null: 8 - 32, Reglare partea dreaptă [bar]Pe: 8 - 32, Diferențial partea stângă [bar]: 4, Diferențial partea dreaptă [psi]: 4, Funcție de contact: 2 SPST(NC), Funcție de resetare, partea stângă: Max. manual, Funcție de resetare, partea dreaptă: Max. manual

060-122066

Comutator presiune, KP15

null: -0.9 - 7, Reglare partea dreaptă [bar]Pe: 8 - 32, Diferențial partea stângă [bar]: 0.7, Diferențial partea dreaptă [psi]: 4, Funcție de contact: SPDT+SPST(NO), Funcție de resetare, partea stângă: MIN. CONVERTIBIL

060-124166

Comutator presiune, KP15

null: -0.2 - 7.5, Reglare partea dreaptă [bar]Pe: 8 - 32, Diferențial partea stângă [bar]: 0.7 - 4, Diferențial partea dreaptă [psi]: 4, Funcție de contact: SPDT, Funcție de resetare, partea stângă: Auto

060-124366

Comutator presiune, KP15

null: -0.2 - 7.5, Reglare partea dreaptă [bar]Pe: 8 - 32, Diferențial partea stângă [bar]: 0.7 - 4, Diferențial partea dreaptă [psi]: 4, Funcție de contact: SPDT, Funcție de resetare, partea stângă: Auto

Vizualizați: