A fost inițiată o procedură de deconectare pentru a menține securitatea contului.
Sesiunea dvs. va expira în
Shows 251 product(s)
Comutator presiune cartuş, ACB, 21 bar, 14 bar
Presiune activ. mai ridicată [bar]: 21, Presiune activ. mai redusă [bar]: 14, Funcție de resetare: Auto, Funcție de contact: SPST(NC), Tip conexiune presiune: Lipitură, ODM, Conexiune electrică: Cablu, Clasa carcasei: IP65
Comutator presiune cartuş, ACB, 25 bar, 20 bar
Presiune activ. mai ridicată [bar]: 25, Presiune activ. mai redusă [bar]: 20, Funcție de resetare: Auto, Funcție de contact: SPST(NC), Tip conexiune presiune: Lipitură, ODM, Conexiune electrică: Conectori papuc, Clasa carcasei: IP40
Comutator presiune cartuş, ACB, 24 bar, 17 bar
Presiune activ. mai ridicată [bar]: 24, Presiune activ. mai redusă [bar]: 17, Funcție de resetare: Auto, Funcție de contact: SPST(NC), Tip conexiune presiune: Lipitură, ODM, Conexiune electrică: Cablu, Clasa carcasei: IP65
Comutator presiune cartuş, ACB, 1 bar, 0.2 bar
Presiune activ. mai ridicată [bar]: 1, Presiune activ. mai redusă [bar]: 0.2, Funcție de resetare: Auto, Funcție de contact: SPST(NO), Tip conexiune presiune: MANŞON, Dimensiune conexiune presiune: ¼ in, Conexiune electrică: Cablu, Clasa carcasei: IP65
Comutator presiune cartuş, ACB, 28 bar, 21 bar
Presiune activ. mai ridicată [bar]: 28, Presiune activ. mai redusă [bar]: 21, Funcție de resetare: Auto, Funcție de contact: SPST(NC), Tip conexiune presiune: Lipitură, ODM, Conexiune electrică: Cablu, Clasa carcasei: IP65
Comutator presiune cartuş, ACB, 27.5 bar, 19.2 bar
Presiune activ. mai ridicată [bar]: 27.5, Presiune activ. mai redusă [bar]: 19.2, Funcție de resetare: Manual, Funcție de contact: SPST(NC), Tip conexiune presiune: MANŞON, Dimensiune conexiune presiune: ¼ in, Conexiune electrică: Cablu, Clasa carcasei: IP65
Comutator presiune cartuş, ACB, 28 bar, 20 bar
Presiune activ. mai ridicată [bar]: 28, Presiune activ. mai redusă [bar]: 20, Funcție de resetare: Manual, Funcție de contact: SPST(NC), Tip conexiune presiune: MANŞON, Dimensiune conexiune presiune: ¼ in, Conexiune electrică: Cablu, Clasa carcasei: IP65
Comutator presiune cartuş, ACB, 26 bar, 20 bar
Presiune activ. mai ridicată [bar]: 26, Presiune activ. mai redusă [bar]: 20, Funcție de resetare: Manual, Funcție de contact: SPST(NC), Tip conexiune presiune: MANŞON, Dimensiune conexiune presiune: ¼ in, Conexiune electrică: Cablu, Clasa carcasei: IP65
Comutator presiune cartuş, ACB, 28 bar, 21 bar
Presiune activ. mai ridicată [bar]: 28, Presiune activ. mai redusă [bar]: 21, Funcție de resetare: Auto, Funcție de contact: SPST(NC), Tip conexiune presiune: MANŞON, Dimensiune conexiune presiune: ¼ in, Conexiune electrică: Conectori papuc, Clasa carcasei: IP40
Comutator presiune cartuş, ACB, 3.7 bar, 2.7 bar
Presiune activ. mai ridicată [bar]: 3.7, Presiune activ. mai redusă [bar]: 2.7, Funcție de resetare: Auto, Funcție de contact: SPST(NO), Tip conexiune presiune: MANŞON, Dimensiune conexiune presiune: ¼ in, Conexiune electrică: Cablu, Clasa carcasei: IP65