Our public catalog is exclusively accessible on PowerSource, serving as the prime source for the most recent information on our products, configurators and tools.
This section is accessible only to our registered and authorized partners. If you are a partner, you can export your authorized range of products here.
To proceed, you can either visit PowerSource directly or log in with your existing credentials.
A fost inițiată o procedură de deconectare pentru a menține securitatea contului.Sesiunea dvs. va expira în
Ați fost deconectat din cauza inactivității în ultimele 120 minute.
Vă aflați la magazinul {0}.
Shows 37 product(s)
RAVK, 10 °C - 30 °C, 2 m
RAVK, 35 °C - 75 °C, 2 m
Fitinguri de compresie, DN 20, G 1 A
Fitinguri de compresiune pentru VMT DN20 fi 18x1
Fitinguri de compresiune pentru VMT DN20 fi 22x1
Fitinguri de compresie, DN 25, G 1 1/4 A
Fitinguri de compresiune pentru VMT DN25 fi 28x1
RAVI, 43 °C - 65 °C, 2 m
RAVI PN10 43-65/2m
RAVI PN10 43-65/2m, I-p
RAVK, 25 °C - 65 °C, 2 m
RAVK PN16 25-65/2m
RAVK PN16 25-65/2m, I-p
RAVK, 25 °C - 45 °C, 2 m
RAVK PN16 25-45/2m
Vizualizați: