Our public catalog is exclusively accessible on PowerSource, serving as the prime source for the most recent information on our products, configurators and tools.
This section is accessible only to our registered and authorized partners. If you are a partner, you can export your authorized range of products here.
To proceed, you can either visit PowerSource directly or log in with your existing credentials.
A fost inițiată o procedură de deconectare pentru a menține securitatea contului.Sesiunea dvs. va expira în
Ați fost deconectat din cauza inactivității în ultimele 120 minute.
Vă aflați la magazinul {0}.
Shows 42 product(s)
VFG 2, PN 16, DN 50, 32 m³/h, flanșă
VFG2 PN16 50/32 2 căi flanșe tur/retur
VFG 2, PN 16, DN 65, 50 m³/h, flanșă
VFG2 PN16 65/50 2 căi flanșe tur/retur
VFG 2, PN 16, DN 80, 80 m³/h, flanșă
VFG2 PN16 80/80 2 căi flanșe tur/retur
VFG 2, PN 16, DN 100, 125 m³/h, flanșă
VFG2 PN16 100/125 2 căi flanșe tur/retur
VFG 2, PN 16, DN 125, 160 m³/h, flanșă
VFG2 PN16 125/160 2 căi flanșe tur/retur
VFG 2, PN 16, DN 150, 280 m³/h, flanșă
VFG2 PN16 150/280 2 căi flanșe tur/retur
VFG 2, PN 16, DN 200, 320 m³/h, flanșă
VFG2 PN16 200/320 2 căi flanșe tur/retur
VFG 2, PN 16, DN 250, 400 m³/h, flanșă
VFG2 PN16 250/400 2 căi flanșe tur/retur
VFG 2, PN 25, DN 15, 4 m³/h, flanșă
VFG2 PN25 15/4 2 căi flanșe tur/retur
VFG 2, PN 25, DN 20, 6.3 m³/h, flanșă
VFG2 PN25 20/6,3 2 căi flanșe tur/retur
Vizualizați: