A fost inițiată o procedură de deconectare pentru a menține securitatea contului.
Sesiunea dvs. va expira în
Shows 56 product(s)
Covoare de încălzire, ECmat 150T, 150 W/m², 0.50 m², Tensiune alimentare [V] CA: 230
Tip de cablu: Conductor bifilar, Lățime covor [m]: 0.5, Lungime covor [m]: 1
Covoare de încălzire, ECmat 150T, 150 W/m², 1.00 m², Tensiune alimentare [V] CA: 230
Tip de cablu: Conductor bifilar, Lățime covor [m]: 0.5, Lungime covor [m]: 2
Covoare de încălzire, ECmat 150T, 150 W/m², 1.50 m², Tensiune alimentare [V] CA: 230
Tip de cablu: Conductor bifilar, Lățime covor [m]: 0.5, Lungime covor [m]: 3
Covoare de încălzire, ECmat 150T, 150 W/m², 2.00 m², Tensiune alimentare [V] CA: 230
Tip de cablu: Conductor bifilar, Lățime covor [m]: 0.5, Lungime covor [m]: 4
Covoare de încălzire, ECmat 150T, 150 W/m², 2.50 m², Tensiune alimentare [V] CA: 230
Tip de cablu: Conductor bifilar, Lățime covor [m]: 0.5, Lungime covor [m]: 5
Covoare de încălzire, ECmat 150T, 150 W/m², 3.00 m², Tensiune alimentare [V] CA: 230
Tip de cablu: Conductor bifilar, Lățime covor [m]: 0.5, Lungime covor [m]: 6
Covoare de încălzire, ECmat 150T, 150 W/m², 3.50 m², Tensiune alimentare [V] CA: 230
Tip de cablu: Conductor bifilar, Lățime covor [m]: 0.5, Lungime covor [m]: 7
Covoare de încălzire, ECmat 150T, 150 W/m², 4.00 m², Tensiune alimentare [V] CA: 230
Tip de cablu: Conductor bifilar, Lățime covor [m]: 0.5, Lungime covor [m]: 8
Covoare de încălzire, ECmat 150T, 150 W/m², 5.00 m², Tensiune alimentare [V] CA: 230
Tip de cablu: Conductor bifilar, Lățime covor [m]: 0.5, Lungime covor [m]: 10
Covoare de încălzire, ECmat 150T, 150 W/m², 6.00 m², Tensiune alimentare [V] CA: 230
Tip de cablu: Conductor bifilar, Lățime covor [m]: 0.5, Lungime covor [m]: 12