Shows 28 product(s)

140F1011

Termostate, DEVIreg™ 132, Tip de senzor: Podea

Temperatură – podea [°C]: 20 - 50, Temperatură – cameră [°C]: 5 - 35, Tip de afișaj: Fără afişaj

140F1034

Termostate, DEVIreg™ 531, ELKO, Tip de senzor: Cameră

Temperatură – podea [°C]: 5 - 45, Temperatură – cameră [°C]: 5 - 35, Tip de afișaj: Fără afişaj

140F1036

Termostate, DEVIreg™ 531, JUSSI, Tip de senzor: Cameră

Temperatură – podea [°C]: 5 - 45, Temperatură – cameră [°C]: 5 - 35, Tip de afișaj: Fără afişaj

140F1037

Termostate, DEVIreg™ 532, ELKO, Tip de senzor: Cameră + Podea

Temperatură – podea [°C]: 20 - 50, Temperatură – cameră [°C]: 5 - 35, Tip de afișaj: Fără afişaj

140F1055

Termostate, DEVIreg™ Opti, Tip de senzor: Cameră + Podea

Temperatură – podea [°C]: 5 - 45, Temperatură – cameră [°C]: 5 - 35, Tip de afișaj: LCD

140F1064

Termostate, DEVIreg™ Touch Alb pur, Tip de senzor: Cameră + Podea

Temperatură – podea [°C]: 5 - 45, Temperatură – cameră [°C]: 5 - 35, Tip de afișaj: Ecran tactil

140F1065

Termostate, DEVIreg™ Touch Alb pur, Tip de senzor: Cameră + Podea

Temperatură – podea [°C]: 5 - 45, Temperatură – cameră [°C]: 5 - 35, Tip de afișaj: Ecran tactil

Vizualizați: