Our public catalog is exclusively accessible on PowerSource, serving as the prime source for the most recent information on our products, configurators and tools.
This section is accessible only to our registered and authorized partners. If you are a partner, you can export your authorized range of products here.
To proceed, you can either visit PowerSource directly or log in with your existing credentials.
A fost inițiată o procedură de deconectare pentru a menține securitatea contului.Sesiunea dvs. va expira în
Ați fost deconectat din cauza inactivității în ultimele 120 minute.
Vă aflați la magazinul {0}.
Shows 87 product(s)
Accesorii, Instalare simplă
Synthetic nail - 40 pcs in box, Used for product: DEVIheat™ Sport 90S
Accesorii, Cablu rece 1 x 1,5 mm² negru 50 m
Used for product: Floor foils
Accesorii, Cabluri de încălzire autolimitatoare
Kit de conectare pentru cabluri de încălzire PT
Montagestege TYPE MS 5,6-6,5 MM - 25 MM
Introducere izolație
Accesorii, Termostate, Cantitate ambalată: 1
Carcasă senzor M20
Conductă flexibilă Ø6,7 din alamă cu capac pentru senzor
Accesorii, Tambur cu cablu rece, 1 m
DTWK Cablu rece 2x2,5 mm² cu înveliș de protecție complet
DTCL Cablu rece 3G 1,5 mm²
Vizualizați: