A fost inițiată o procedură de deconectare pentru a menține securitatea contului.
Sesiunea dvs. va expira în
The Actuator NovoCon ChangeOver6 is a unique 6-port motorised ball valve solution, which is controlled directly from NovoCon® S and performs a diverting function between two water circuits in 4-pipe ChangeOver6 system. The NovoCon® S bus actuator controls the flow and the 6-port diverting valve with actuator, switches between heating and cooling
Shows 3 product(s)
Actuatoare ChangeOver6, Pentru NovoCon, Tensiune alimentare [V] CA: 24, 1 m
ChangeOver6 Actuator pentru NovoCon S
Actuatoare ChangeOver6, Pentru NovoCon, Tensiune alimentare [V] CA: 24, 1 m
ChangeOver6 Actuator pentru NovoCon S, cu senzor de temperatura de suprafata
Actuatoare ChangeOver6, Pentru NovoCon, Tensiune alimentare [V] CA: 24, 1.5 m
ChangeOver6 Actuator pentru NovoCon S, cu fire libere