A fost inițiată o procedură de deconectare pentru a menține securitatea contului.
Sesiunea dvs. va expira în
Shows 16 product(s)
Montură vizor, SGR, ½ in, NPT
Presiune maximă de lucru [bar]: 35.0, Indicator umiditate: Fără indicator, Tip de racord: NPT, Dimensiuni racord: ½ in
Montură vizor, SGR, 3/4, G
Presiune maximă de lucru [bar]: 35.0, Indicator umiditate: Fără indicator, Tip de racord: G, Dimensiuni racord: 3/4
Montură vizor, SGR, ¾ in, NPT
Presiune maximă de lucru [bar]: 35.0, Indicator umiditate: Fără indicator, Tip de racord: NPT, Dimensiuni racord: ¾ in
Montură vizor, SGRN, ½ in, NPT
Presiune maximă de lucru [bar]: 35.0, Indicator umiditate: Indicator N, Tip de racord: NPT, Dimensiuni racord: ½ in
Montură vizor, SGRI, ½ in, NPT
Presiune maximă de lucru [bar]: 35.0, Indicator umiditate: Indicator I, Tip de racord: NPT, Dimensiuni racord: ½ in
Montură vizor, SGRN, 1/2, G
Presiune maximă de lucru [bar]: 35.0, Indicator umiditate: Indicator N, Tip de racord: G, Dimensiuni racord: 1/2
Montură vizor, SGRH, M20 x 1.5, M
Presiune maximă de lucru [bar]: 46.0, Indicator umiditate: Indicator H, Tip de racord: M, Dimensiuni racord: M20 x 1.5
Montură vizor, SGP 1/2 RX, ½ in, NPT
Presiune maximă de lucru [bar]: 52.0, Indicator umiditate: Fără indicator, Tip de racord: NPT, Dimensiuni racord: ½ in
Montură vizor, SGP 3/4 RX, 3/4, G
Presiune maximă de lucru [bar]: 52.0, Tip de racord: G, Dimensiuni racord: 3/4
Montură vizor, SGP 3/4 RX, ¾ in, NPT
Presiune maximă de lucru [bar]: 52.0, Tip de racord: NPT, Dimensiuni racord: ¾ in