Supapă de reglare electrică, CCM 30
Supapă de reglare electrică, CCM 30

027H7186

Valoare Kv [m³/h]: 2.780, Presiune maximă de lucru [bar]: 90.0

Detalii produs

Greutate brută 2.2 kg
Greutate netă 2.07 kg
EAN 5702428375733

 

Accesorii produs Electric valve accessories
Agenți frigorifici R134a
R744
R404A
R449A
Agenți frigorifici aprobați UL R134a
R744
Aprobare EAC
LLC CDC TYSK
cURus
Cantitate pe format de ambalaj 1 pc
Clasa carcasei IP67
Denumire produs Supapă de reglare electrică
Descrierea produselor Supapă de expansiune electrică
Dimensiune lipire conexiune [in] 1 1/8 in
Dimensiune sudură conexiune [in] 1 in
Formatul ambalajului Pachet unic
Grupă de produse Vană reglare pres. și temp.
Informații suplimentare LIPITURĂ, ODF
Interval de temperatură [°F] [Max] 140 °F
Interval de temperatură [°F] [Min] -40 °F
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Max] 60 °C
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Min] -40 °C
Interval de temperatură ambiantă [°F] [Max] 140 °F
Interval de temperatură ambiantă [°F] [Min] -40 °F
Interval setare pres. dif. [bar] 50 bar
Interval setare pres. dif. [psi] 725 psi
Interval temperatură [°C] [Max] 60 °C
Interval temperatură [°C] [Min] -40 °C
MaxOPD [bar] 50 bar
MaxOPD [psig] 725 psig
Nume familie de produse CCM
Presiune maximă de lucru [bar] 90 bar
Presiune maximă de lucru [psig] 1305 psig
Servisabil Electric valve spare parts
Standard de conexiune EN10220
Tip CCM 30
Valoare Cv [gal/min] 2.784 gal/min
Valoare Kv [m³/h] 2.78 m³/h

Accesorii

Piese de schimb

Înlocuitor

Înlocuitor

Înlocuitor

Servicii

Software

Software and firmware to extend functionality