A fost inițiată o procedură de deconectare pentru a menține securitatea contului.
Sesiunea dvs. va expira în
Shows 5 product(s)
Corp supapă pilot, CVH, Sudură cap la cap
Presiune maximă de lucru [bar]: 52.0, Interval temperatură [°C]: -50 - 120, Dimensiune conexiune [mm]: 10, Tip de racord: Sudură cap la cap, Material racord: Oţel
Corp supapă pilot, CVH, Sudură
Presiune maximă de lucru [bar]: 52.0, Interval temperatură [°C]: -50 - 120, Dimensiune conexiune [mm]: 15, Tip de racord: Sudură, Material racord: Oţel
Corp supapă pilot, CVH, Sudură montură
Presiune maximă de lucru [bar]: 52.0, Interval temperatură [°C]: -50 - 120, Dimensiune conexiune [mm]: 15, Tip de racord: Sudură montură, Material racord: Oţel
Corp supapă pilot, CVH, NPT
Presiune maximă de lucru [bar]: 52.0, Interval temperatură [°C]: -50 - 120, Dimensiune conexiune [mm]: 13, Tip de racord: NPT, Material racord: Oţel
Corp supapă pilot, CVH, G, 1/4
Presiune maximă de lucru [bar]: 52.0, Interval temperatură [°C]: -50 - 120, Dimensiune conexiune [mm]: 13, Tip de racord: G, Material racord: Oţel