CTM 6

032F5678

Agenți frigorifici: R744, Presiune maximă de lucru [bar]: 140.0, Material racord: Oţel inoxidabil, Formatul ambalajului: Pachet unic, Cantitate pe format de ambalaj: 1

Detalii produs

Greutate brută 11.592 Kg
Greutate netă 8.8 Kg
Volume 12.788 Liter
EAN 5702428997669

 

Agenți frigorifici R744
Agenți frigorifici aprobați UL R744
Aprobare PED
cURus
Cantitate pe format de ambalaj 1 buc
Cap. lichid – Debit masic [kg/h] 0 kg/h
Cap. lichid – Debit masic [lb/h] 0 lb/h
Capacitate – Debit masic [kg/h] 935 kg/h
Capacitate – Debit masic [lb/h] 2061 lb/h
Categorie interval de presiune Presiune scăzută
Compatibilitate lubrifianți POE
PAG
Con. E-C DeltaP max. [bar] 20 bar
Con. E-C DeltaP max. [psig] 290 psi
Condiții debit masic R744/1305 psig/95 °F
R744/90 bar/35 °C
Denumire produs Supapă presiune scăzută CTM
Dimensiune A con. pentru brazare [in] 7/8 in
Dimensiune A con. pentru sudură [in] 3/4 in
Dimensiune C con. pentru brazare [in] 7/8 in
Dimensiune C con. pentru sudură [in] 3/4 in
Dimensiune E con. pentru brazare [in] 1 1/8 in
Dimensiune E con. pentru sudură [in] 1 in
Ejector 1 debit masic [kg/h] 60 kg/h
Ejector 1 debit masic [lb/h] 132.3 lb/h
Ejector 2 debit masic [kg/h] 125 kg/h
Ejector 2 debit masic [lb/h] 275.5 lb/h
Ejector 3 debit masic [kg/h] 250 kg/h
Ejector 3 debit masic [lb/h] 551 lb/h
Ejector 4 debit masic [kg/h] 500 kg/h
Ejector 4 debit masic [lb/h] 1102 lb/h
Ejector 5 debit masic [kg/h] 0 kg/h
Ejector 5 debit masic [lb/h] 0 lb/h
Ejector 6 debit masic [kg/h] 0 kg/h
Ejector 6 debit masic [lb/h] 0 lb/h
Formatul ambalajului Pachet unic
Funcție NC
Funcție A conector Intrare de înaltă presiune
Funcție B conexiune Măsurare intrare de înaltă presiune
Funcție C conector Intrare aspiraţie
Funcție D conexiune Măsurare intrare aspiraţie
Funcție E conector Ieşire receptor
Funcție F conexiune Măsurare ieşire receptor
Grupă de produse Multi ejectors
In scope of WEEE and contain batteries No
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Max] 50 °C
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Min] -10 °C
Interval de temperatură ambiantă [°F] [Max] 122 °F
Interval de temperatură ambiantă [°F] [Min] -14 °F
Interval temperatură dispozitive [°C] [Max] 50 °C
Interval temperatură dispozitive [°C] [Min] -10 °C
Interval temperatură dispozitive [°F] [Max] 122 °F
Interval temperatură dispozitive [°F] [Min] -14 °F
Material ejector Alamă
Material racord Oţel inoxidabil
Materialul carcasei Aliaj din aluminiu
MaxOPD [bar] 90 bar
MaxOPD [psig] 1221 psig
MinOPD [bar] 0.1 bar
MinOPD [psig] 1.36 psig
Nume program piese CTM
Presiune maximă de lucru [bar] 140 bar
Presiune maximă de lucru [psig] 2030 psig
Presiune de testare max. [bar] 200 bar
Presiune de testare max. [psig] 2716.6 psig
Rel. umiditate [% RH] [Max] 100 %
Rel. Umiditate [% RH] [Min 0 %
Servisabil Piese de schimb multi ejector
Standard conectori EN 10220
Tip CTM 6
Tip A con. pentru brazare ODF
Tip C con. pentru brazare ODF
Tip E con. pentru brazare ODF

Accesorii

Piese de schimb

Înlocuitor

Înlocuitor

Înlocuitor

Servicii

Software

Software and firmware to extend functionality