CTM 6

032F5675

Agenți frigorifici: R744, Presiune maximă de lucru [bar]: 140.0, Material racord: Oţel inoxidabil, Formatul ambalajului: Pachet unic, Cantitate pe format de ambalaj: 1

Detalii produs

Greutate brută 10.889 Kg
Greutate netă 9 Kg
Volume 22.493 Liter
EAN 5702428997638

 

Agenți frigorifici R744
Agenți frigorifici aprobați UL R744
Aprobare PED
cURus
Cantitate pe format de ambalaj 1 buc
Cap. lichid – Debit masic [kg/h] 400 kg/h
Cap. lichid – Debit masic [lb/h] 882 lb/h
Capacitate – Debit masic [kg/h] 1875 kg/h
Capacitate – Debit masic [lb/h] 4134 lb/h
Categorie interval de presiune Înaltă presiune
Compatibilitate lubrifianți POE
PAG
Con. E-C DeltaP max. [bar] 20 bar
Con. E-C DeltaP max. [psig] 290 psi
Condiții debit masic R744/1305 psig/95 °F
R744/90 bar/35 °C
Denumire produs Supapă combi. CTM
Dimensiune A con. pentru brazare [in] 7/8 in
Dimensiune A con. pentru sudură [in] 3/4 in
Dimensiune C con. pentru brazare [in] 7/8 in
Dimensiune C con. pentru sudură [in] 3/4 in
Dimensiune E con. pentru brazare [in] 1 1/8 in
Dimensiune E con. pentru sudură [in] 1 in
Ejector 1 debit masic [kg/h] 125 kg/h
Ejector 1 debit masic [lb/h] 275.5 lb/h
Ejector 2 debit masic [kg/h] 250 kg/h
Ejector 2 debit masic [lb/h] 551 lb/h
Ejector 3 debit masic [kg/h] 500 kg/h
Ejector 3 debit masic [lb/h] 1102 lb/h
Ejector 4 debit masic [kg/h] 1000 kg/h
Ejector 4 debit masic [lb/h] 2204 lb/h
Ejector 5 debit masic [kg/h] 200 kg/h
Ejector 5 debit masic [lb/h] 441 lb/h
Ejector 6 debit masic [kg/h] 200 kg/h
Ejector 6 debit masic [lb/h] 441 lb/h
Formatul ambalajului Pachet unic
Funcție NC
Funcție A conector Intrare de înaltă presiune
Funcție B conexiune Măsurare intrare de înaltă presiune
Funcție C conector Intrare aspiraţie
Funcție D conexiune Măsurare intrare aspiraţie
Funcție E conector Ieşire receptor
Funcție F conexiune Măsurare ieşire receptor
Grupă de produse Multi ejectors
In scope of WEEE and contain batteries No
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Max] 50 °C
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Min] -10 °C
Interval de temperatură ambiantă [°F] [Max] 122 °F
Interval de temperatură ambiantă [°F] [Min] -14 °F
Interval temperatură dispozitive [°C] [Max] 50 °C
Interval temperatură dispozitive [°C] [Min] -10 °C
Interval temperatură dispozitive [°F] [Max] 122 °F
Interval temperatură dispozitive [°F] [Min] -14 °F
Material ejector Alamă
Material racord Oţel inoxidabil
Materialul carcasei Aliaj din aluminiu
MaxOPD [bar] 90 bar
MaxOPD [psig] 1221 psig
MinOPD [bar] 0.1 bar
MinOPD [psig] 1.36 psig
Nume program piese CTM
Presiune maximă de lucru [bar] 140 bar
Presiune maximă de lucru [psig] 2030 psig
Presiune de testare max. [bar] 200 bar
Presiune de testare max. [psig] 2716.6 psig
Rel. umiditate [% RH] [Max] 100 %
Rel. Umiditate [% RH] [Min 0 %
Servisabil Piese de schimb multi ejector
Standard conectori EN 10220
Tip CTM 6
Tip A con. pentru brazare ODF
Tip C con. pentru brazare ODF

Accesorii

Piese de schimb

Înlocuitor

Înlocuitor

Înlocuitor

Servicii

Software

Software and firmware to extend functionality