CTM 2
032F5685
Agenți frigorifici: R744, Presiune maximă de lucru [bar]: 140.0, Material racord: Oţel inoxidabil, Formatul ambalajului: Pachet unic, Cantitate pe format de ambalaj: 1
A fost inițiată o procedură de deconectare pentru a menține securitatea contului.
Sesiunea dvs. va expira în
Agenți frigorifici: R744, Presiune maximă de lucru [bar]: 140.0, Material racord: Oţel inoxidabil, Formatul ambalajului: Pachet unic, Cantitate pe format de ambalaj: 1
Greutate brută | 5.628 Kg |
Greutate netă | 2.11 Kg |
Volume | 5.003 Liter |
EAN | 5702428997744 |
Greutate brută | 5.628 Kg |
Greutate netă | 2.11 Kg |
Volume | 5.003 Liter |
EAN | 5702428997744 |
Agenți frigorifici | R744 |
Agenți frigorifici aprobați UL | R744 |
Aprobare |
PED cURus |
Cantitate pe format de ambalaj | 1 buc |
Cap. lichid – Debit masic [kg/h] | 600 kg/h |
Cap. lichid – Debit masic [lb/h] | 1323 lb/h |
Capacitate – Debit masic [kg/h] | 600 kg/h |
Capacitate – Debit masic [lb/h] | 1323 lb/h |
Categorie interval de presiune | Ejector lichid |
China RoHS compliance | Out of scope |
Compatibilitate lubrifianți |
POE PAG |
Con. E-C DeltaP max. [bar] | 20 bar |
Con. E-C DeltaP max. [psig] | 290 psi |
Condiții debit masic |
R744/1305 psig/95 °F R744/90 bar/35 °C |
Dimensiune A con. pentru brazare [in] | 5/8 in |
Dimensiune A con. pentru sudură [in] | 1/2 in |
Dimensiune C con. pentru brazare [in] | 5/8 in |
Dimensiune C con. pentru sudură [in] | 1/2 in |
Dimensiune E con. pentru brazare [in] | 5/8 in |
Dimensiune E con. pentru sudură [in] | 1/2 in |
Ejector 1 debit masic [kg/h] | 200 kg/h |
Ejector 1 debit masic [lb/h] | 441 lb/h |
Ejector 2 debit masic [kg/h] | 400 kg/h |
Ejector 2 debit masic [lb/h] | 882 lb/h |
Ejector 3 debit masic [kg/h] | 0 kg/h |
Ejector 3 debit masic [lb/h] | 0 lb/h |
Ejector 4 debit masic [kg/h] | 0 kg/h |
Ejector 4 debit masic [lb/h] | 0 lb/h |
Ejector 5 debit masic [kg/h] | 0 kg/h |
Ejector 5 debit masic [lb/h] | 0 lb/h |
Ejector 6 debit masic [kg/h] | 0 kg/h |
Ejector 6 debit masic [lb/h] | 0 lb/h |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(c) |
Formatul ambalajului | Pachet unic |
Funcție | NC |
Funcție A conector | Intrare de înaltă presiune |
Funcție C conector | Intrare aspiraţie |
Funcție E conector | Ieşire receptor |
Grupă de produse | Multi ejectors |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Max] | 50 °C |
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Min] | -10 °C |
Interval de temperatură ambiantă [°F] [Max] | 122 °F |
Interval de temperatură ambiantă [°F] [Min] | -14 °F |
Interval temperatură dispozitive [°C] [Max] | 50 °C |
Interval temperatură dispozitive [°C] [Min] | -10 °C |
Interval temperatură dispozitive [°F] [Max] | 122 °F |
Interval temperatură dispozitive [°F] [Min] | -14 °F |
Material ejector | Alamă |
Material racord | Oţel inoxidabil |
Materialul carcasei | Aliaj din aluminiu |
MaxOPD [bar] | 90 bar |
MaxOPD [psig] | 1221 psig |
MinOPD [bar] | 0.1 bar |
MinOPD [psig] | 1.36 psig |
Nume program piese | CTM |
Presiune maximă de lucru [bar] | 140 bar |
Presiune maximă de lucru [psig] | 2030 psig |
Presiune de testare max. [bar] | 200 bar |
Presiune de testare max. [psig] | 2716.6 psig |
Product Name Description | Supapă lichidă CTM |
Rel. umiditate [% RH] [Max] | 100 % |
Rel. Umiditate [% RH] [Min | 0 % |
Servisabil | Piese de schimb multi ejector |
Standard conectori | EN 10220 |
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Tip | CTM 2 |
Tip A con. pentru brazare | ODF |
Tip C con. pentru brazare | ODF |
Tip E con. pentru brazare | ODF |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Agenți frigorifici | R744 |
Agenți frigorifici aprobați UL | R744 |
Aprobare |
PED cURus |
Cantitate pe format de ambalaj | 1 buc |
Cap. lichid – Debit masic [kg/h] | 600 kg/h |
Cap. lichid – Debit masic [lb/h] | 1323 lb/h |
Capacitate – Debit masic [kg/h] | 600 kg/h |
Capacitate – Debit masic [lb/h] | 1323 lb/h |
Categorie interval de presiune | Ejector lichid |
China RoHS compliance | Out of scope |
Compatibilitate lubrifianți |
POE PAG |
Con. E-C DeltaP max. [bar] | 20 bar |
Con. E-C DeltaP max. [psig] | 290 psi |
Condiții debit masic |
R744/1305 psig/95 °F R744/90 bar/35 °C |
Dimensiune A con. pentru brazare [in] | 5/8 in |
Dimensiune A con. pentru sudură [in] | 1/2 in |
Dimensiune C con. pentru brazare [in] | 5/8 in |
Dimensiune C con. pentru sudură [in] | 1/2 in |
Dimensiune E con. pentru brazare [in] | 5/8 in |
Dimensiune E con. pentru sudură [in] | 1/2 in |
Ejector 1 debit masic [kg/h] | 200 kg/h |
Ejector 1 debit masic [lb/h] | 441 lb/h |
Ejector 2 debit masic [kg/h] | 400 kg/h |
Ejector 2 debit masic [lb/h] | 882 lb/h |
Ejector 3 debit masic [kg/h] | 0 kg/h |
Ejector 3 debit masic [lb/h] | 0 lb/h |
Ejector 4 debit masic [kg/h] | 0 kg/h |
Ejector 4 debit masic [lb/h] | 0 lb/h |
Ejector 5 debit masic [kg/h] | 0 kg/h |
Ejector 5 debit masic [lb/h] | 0 lb/h |
Ejector 6 debit masic [kg/h] | 0 kg/h |
Ejector 6 debit masic [lb/h] | 0 lb/h |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(c) |
Formatul ambalajului | Pachet unic |
Funcție | NC |
Funcție A conector | Intrare de înaltă presiune |
Funcție C conector | Intrare aspiraţie |
Funcție E conector | Ieşire receptor |
Grupă de produse | Multi ejectors |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Max] | 50 °C |
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Min] | -10 °C |
Interval de temperatură ambiantă [°F] [Max] | 122 °F |
Interval de temperatură ambiantă [°F] [Min] | -14 °F |
Interval temperatură dispozitive [°C] [Max] | 50 °C |
Interval temperatură dispozitive [°C] [Min] | -10 °C |
Interval temperatură dispozitive [°F] [Max] | 122 °F |
Interval temperatură dispozitive [°F] [Min] | -14 °F |
Material ejector | Alamă |
Material racord | Oţel inoxidabil |
Materialul carcasei | Aliaj din aluminiu |
MaxOPD [bar] | 90 bar |
MaxOPD [psig] | 1221 psig |
MinOPD [bar] | 0.1 bar |
MinOPD [psig] | 1.36 psig |
Nume program piese | CTM |
Presiune maximă de lucru [bar] | 140 bar |
Presiune maximă de lucru [psig] | 2030 psig |
Presiune de testare max. [bar] | 200 bar |
Presiune de testare max. [psig] | 2716.6 psig |
Product Name Description | Supapă lichidă CTM |
Rel. umiditate [% RH] [Max] | 100 % |
Rel. Umiditate [% RH] [Min | 0 % |
Servisabil | Piese de schimb multi ejector |
Standard conectori | EN 10220 |
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Tip | CTM 2 |
Tip A con. pentru brazare | ODF |
Tip C con. pentru brazare | ODF |
Tip E con. pentru brazare | ODF |
UK RoHS compliance | Out of scope |