Actuator, ICAD 600A-TS
027H9078
Tip: ICAD 600A-TS, Utilizat pentru produs: ICMTS 20B66; ICMTS 20B; ICMTS 20A; ICMTS 20C; ICMTS 20 A33
A fost inițiată o procedură de deconectare pentru a menține securitatea contului.
Sesiunea dvs. va expira în
Tip: ICAD 600A-TS, Utilizat pentru produs: ICMTS 20B66; ICMTS 20B; ICMTS 20A; ICMTS 20C; ICMTS 20 A33
Greutate brută | 1.872 Kg |
Greutate netă | 1.283 Kg |
Volume | 6.248 Liter |
EAN | 5702428889124 |
Greutate brută | 1.872 Kg |
Greutate netă | 1.283 Kg |
Volume | 6.248 Liter |
EAN | 5702428889124 |
Accesorii produs | Accesorii ICAD |
Aprobare |
CE CRN EAC LLC CDC TYSK UL UKCA |
Cantitate pe format de ambalaj | 1 buc |
China RoHS compliance | Out of scope |
Clasa carcasei | IP67 |
Clasificare carcasă Nema (~) | 6 |
Controlere Danfoss compatibile | EKC 326A |
Curent intrare analogică [mA] (2) [Max] | 20 mA |
Curent intrare analogică [mA] (2) [Min] | 4 mA |
Curent intrare sarcină analogică [Ohm] | 200 |
Descrierea produselor | Actuator |
Dig. Ieșire-alimentare ext. [V] c.c. [Max] | 24 V |
Dig. Ieșire-alimentare ext. [V] c.c. [Min] | 5 V |
Dimensiune cablu alimentare [AWG] | 3 x ~22 AWG, Ø0.19 in |
Dimensiune cablu alimentare [mm2] | 3 x 0,34 mm, Ø4,8 mm |
Dimensiune cablu control [AWG] | 7 x ~24 AWG, Ø0.24 in |
Dimensiune cablu control [mm2] | 7 x 0,25 mm, Ø6 mm |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Formatul ambalajului | Pachet unic |
Funcție | Digital output |
Grupă de produse | Press. and temp. regul. valves |
Ieșire digitală - Sarcină [Ohm] | 50 |
Ieșire digitală - Sarcină max. [mA] | 50 mA |
Ieșiri digitale (DO) [pc] | 3 buc |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Interval de temperatură [°F] [Max] | 122 °F |
Interval de temperatură [°F] [Min] | -22 °F |
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Max] | 50 °C |
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Min] | -30 °C |
Interval de temperatură ambiantă [°F] [Max] | 122 °F |
Interval de temperatură ambiantă [°F] [Min] | -22 °F |
Interval temperatură [°C] [Max] | 50 °C |
Interval temperatură [°C] [Min] | -30 °C |
Lungime cablu [in] | 60 in |
Lungime cablu [m] | 1.5 m |
Nume fișier aprobare UL | SUPAPĂ AGENT FRIGORIFIC 53R0 |
Nume program piese | ICMTS |
Operare valvă | Modulating;ON/OFF |
Opțiuni ieșire analogică [mA] (2) [Max] | 20 mA |
Opțiuni ieșire analogică [mA] (2) [Min] | 4 mA |
Output configuration | NPN Transistor |
Pași totali | 250 (trepte complete) |
Product Name Description | Actuator |
Sarcină ieșire analogică max. [Ohm] | 250 |
Sarcină tensiune alimentare [A] | 1.2 A |
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
Supply voltage [V] DC | 24 V |
Tensiune alimentare [V] CC | 24 V |
Tensiune intrare analogică [V] c.c. (2) [Max] | 10 V |
Tensiune intrare analogică [V] c.c. (2) [Min] | 2 V |
Tensiune intrare sarcină analogică [Ohm] | 10000 |
Tip | ICAD 600A-TS |
Tip de afișaj | LCD |
Tip motor | Motor stepper digital |
Toleranță tensiune alimentare [%] [Max] | 10 % |
Toleranță tensiune alimentare [%] [Min] | -15 % |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Utilizat pentru produs |
ICMTS 20A ICMTS 20B ICMTS 20B66 ICMTS 20C ICMTS 20 A33 |
Accesorii produs | Accesorii ICAD |
Aprobare |
CE CRN EAC LLC CDC TYSK UL UKCA |
Cantitate pe format de ambalaj | 1 buc |
China RoHS compliance | Out of scope |
Clasa carcasei | IP67 |
Clasificare carcasă Nema (~) | 6 |
Controlere Danfoss compatibile | EKC 326A |
Curent intrare analogică [mA] (2) [Max] | 20 mA |
Curent intrare analogică [mA] (2) [Min] | 4 mA |
Curent intrare sarcină analogică [Ohm] | 200 |
Descrierea produselor | Actuator |
Dig. Ieșire-alimentare ext. [V] c.c. [Max] | 24 V |
Dig. Ieșire-alimentare ext. [V] c.c. [Min] | 5 V |
Dimensiune cablu alimentare [AWG] | 3 x ~22 AWG, Ø0.19 in |
Dimensiune cablu alimentare [mm2] | 3 x 0,34 mm, Ø4,8 mm |
Dimensiune cablu control [AWG] | 7 x ~24 AWG, Ø0.24 in |
Dimensiune cablu control [mm2] | 7 x 0,25 mm, Ø6 mm |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Formatul ambalajului | Pachet unic |
Funcție | Digital output |
Grupă de produse | Press. and temp. regul. valves |
Ieșire digitală - Sarcină [Ohm] | 50 |
Ieșire digitală - Sarcină max. [mA] | 50 mA |
Ieșiri digitale (DO) [pc] | 3 buc |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Interval de temperatură [°F] [Max] | 122 °F |
Interval de temperatură [°F] [Min] | -22 °F |
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Max] | 50 °C |
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Min] | -30 °C |
Interval de temperatură ambiantă [°F] [Max] | 122 °F |
Interval de temperatură ambiantă [°F] [Min] | -22 °F |
Interval temperatură [°C] [Max] | 50 °C |
Interval temperatură [°C] [Min] | -30 °C |
Lungime cablu [in] | 60 in |
Lungime cablu [m] | 1.5 m |
Nume fișier aprobare UL | SUPAPĂ AGENT FRIGORIFIC 53R0 |
Nume program piese | ICMTS |
Operare valvă | Modulating;ON/OFF |
Opțiuni ieșire analogică [mA] (2) [Max] | 20 mA |
Opțiuni ieșire analogică [mA] (2) [Min] | 4 mA |
Output configuration | NPN Transistor |
Pași totali | 250 (trepte complete) |
Product Name Description | Actuator |
Sarcină ieșire analogică max. [Ohm] | 250 |
Sarcină tensiune alimentare [A] | 1.2 A |
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
Supply voltage [V] DC | 24 V |
Tensiune alimentare [V] CC | 24 V |
Tensiune intrare analogică [V] c.c. (2) [Max] | 10 V |
Tensiune intrare analogică [V] c.c. (2) [Min] | 2 V |
Tensiune intrare sarcină analogică [Ohm] | 10000 |
Tip | ICAD 600A-TS |
Tip de afișaj | LCD |
Tip motor | Motor stepper digital |
Toleranță tensiune alimentare [%] [Max] | 10 % |
Toleranță tensiune alimentare [%] [Min] | -15 % |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Utilizat pentru produs |
ICMTS 20A ICMTS 20B ICMTS 20B66 ICMTS 20C ICMTS 20 A33 |