Agenți frigorifici |
R134a R22 R404A R407C R410A |
Aprobare |
CE VDE UKCA |
Bobină |
nu |
Cantitate pe format de ambalaj |
24 buc |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Condiție 1 limită [°C] |
0°C sub-cooling 38°C condensing 5°C evaporating 5°C super-heat |
Condiție 2 limită [°C] |
54,4 °C condensing 5°C sub-cooling 5°C super-heat 7,2°C evaporating |
Config. design Stil |
B |
Denumire tip |
STF-0420G3 |
Dimensiune con. absorbție [in] |
7/8 |
Dimensiune con. absorbție [mm] |
22.4 mm |
Dimensiune con. descărcare [in] |
1/2 |
Dimensiune con. descărcare [mm] |
12.8 mm |
Dimensiune con. vap./cond. [in] |
7/8 |
Dimensiune con. vap./cond. [mm] |
22,4 |
EU RoHS compliance |
Out of scope |
Formatul ambalajului |
Pachet industrial |
Grupă de produse |
4-way reversing valves |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Max] |
55 °C |
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Min] |
-20 °C |
Interval de temperatură ambiantă [°F] [Max] |
131 °F |
Interval de temperatură ambiantă [°F] [Min] |
-4 °F |
Interval de temperatură mediu [°C] [Max] |
120 °C |
Interval de temperatură mediu [°C] [Min] |
-20 °C |
Interval de temperatură mediu [°F] [Max] |
248 °F |
Interval de temperatură mediu [°F] [Min] |
-4 °F |
Limită R407C@Δp:0,1bar(cond1)[kW] |
18.13 kW |
Limită R407C@Δp:0,1bar(cond2)[kW] |
16.76 kW |
Limită R407C@Δp:0,2bar(cond1)[kW] |
25.53 kW |
Limită R407C@Δp:0,2bar(cond2)[kW] |
23.6 kW |
Limită R410A@Δp:0,1bar(cond1)[kW] |
22.23 kW |
Limită R410A@Δp:0,1bar(cond2)[kW] |
20.03 kW |
Limită R410A@Δp:0,2bar(cond1)[kW] |
31.35 kW |
Limită R410A@Δp:0,2bar(cond2)[kW] |
28.26 kW |
Material conexiune de proces |
Cupru |
MaxOPD [bar] |
31 bar |
MaxOPD [psig] |
450 psig |
MinODP [bar] |
3 bar |
MinODP [psi] |
44 psi |
Product Name Description |
Valvă de inversare cu 4 căi |
Scurgere max. [cm³/min] |
4000 cm³/min |
Stabilitate vibrații [m/s²] |
19.6 m/s² |
Standard rezistență la șoc |
JIS C 60068-2-27 |
Standard testare vibrații |
JIS C 60068-2-6 |
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH |
No |
Tip |
STF |
Tip racord refulare |
MAMĂ |
UK RoHS compliance |
Out of scope |