Supapă reglare nivel lichid, PMFL 300

027F3063

Acest produs a fost întrerupt.

Dimensiune conexiune intrare [mm]: 50.0, Presiune maximă de lucru [bar]: 28.0, Interval temperatură [°C]: -60 - 120

Detalii produs

Greutate brută 18.023 Kg
Greutate netă 17.359 Kg
Volume 19.006 Liter
EAN 5702422171218

 

Agenți frigorifici R134a
R22
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R410A
R502
R717
R401A
R402A
R409A
R421A
R507A
Aprobare CE
EAC
LLC CDC TYSK
UL
UKCA
Cantitate pe format de ambalaj 1 buc
Categorie II
China RoHS compliance Out of scope
Descrierea produselor Control nivel lichid
Dimensiune conexiune intrare [mm] 50 mm
EU RoHS compliance Out of scope
Formatul ambalajului Pachet unic
Grup de fluide 1
Grupă de produse Liquid level regulating valves
In scope of WEEE and contain batteries No
Interval de temperatură [°F] [Max] 248 °F
Interval de temperatură [°F] [Min] -76 °F
Interval temperatură [°C] [Max] 120 °C
Interval temperatură [°C] [Min] -60 °C
Nr. dosar SCIP b9a4d397-4040-40d8-bf76-2fbd22ec1ba4
Nume fișier aprobare UL SUPAPĂ AGENT FRIGORIFIC 53R0
Piese incluse Fişă obturatoare
Şuruburi flanşă
Garnituri flanşă
Conector pilot
Presiune maximă de lucru [bar] 28 bar
Presiune maximă de lucru [psig] 406 psig
Product Name Description Supapă reglare nivel lichid
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tip PMFL 300
UK RoHS compliance Out of scope
Vopsea colorată Cr3 / TLP

Accesorii

Piese de schimb

Înlocuitor

Înlocuitor

Înlocuitor

Servicii

Software

Software and firmware to extend functionality