Supapă de expansiune electrică, AKV 10PS6

068F4036

Tip conexiune intrare: LIPITURĂ, ODF, Dimensiune intrare [mm]: 10.00, Tip conexiune ieșire: LIPITURĂ, ODF, Dimensiune ieșire [mm]: 12.00

Detalii produs

Greutate brută 0.385 Kilogram
Greutate netă 0.266 Kilogram
Volume 1.148 Liter
EAN 5702428923415

 

Accesorii produs Electric valve accessories
Agenți frigorifici R1233zd(E)
R1234yf
R1234ze(E)
R1270
R134a
R22
R23
R290
R32
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R410A
R422B
R422D
R438A
R444B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R463A
R469A
R507A
R513A
R513B
R515A
R515B
R516A
R600
R600a
R744
Agenți frigorifici aprobați UL R1233zd(E)
R134a
R22
R23
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R410A
R422B
R422D
R438A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R454A
R463A
R507A
R513A
R513B
R515A
R515B
R516A
R744
Aprobare LISTAT C UL US
EAC
LLC CDC EURO-TYSK
Bobină nu
Cantitate pe format de ambalaj 18 buc
Capacitate nominală R744 [kW] 13.2 kW
China RoHS compliance Out of scope
Denumire tip Supapă de expansiune electrică
Dimensiune ieșire [mm] 12 mm
Dimensiune intrare [mm] 10 mm
Dimensiune orificiu [mm] 3 mm
Direcție Cale unghiulară
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a), 6(c)
Formatul ambalajului Pachet multiplu
Funcție NC
Grupă de produse Expansion valves
In scope of WEEE and contain batteries No
Interval de temperatură ambiantă [°F] [Max] 120 °F
Interval de temperatură ambiantă [°F] [Min] -58 °F
Interval de temperatură mediu [°C] [Max] 60 °C
Interval de temperatură mediu [°C] [Min] -50 °C
Interval de temperatură mediu [°F] [Max] 140 °F
Interval de temperatură mediu [°F] [Min] -58 °F
MinODP [bar] 0.1 bar
MinODP [psi] 1.45 psi
MOPD[bar/psi] 55 bar/798 psi Coil Dependent
Nr. dosar SCIP 42978228-2cb2-4cc8-8e34-6ceb39385da
Opțiune operare manuală nu
Presiune maximă de lucru [bar] 90 bar
Presiune maximă de lucru [psig] 1305 psig
Product Name Description Supapă de expansiune electrică
Servisabil Electric valve spare parts
Sistem actuator [mm] 13.5 mm
Temperatura ambiantă -50 - 50 °C
Tip AKV 10PS6
Tip conexiune ieșire LIPITURĂ, ODF
Tip conexiune intrare LIPITURĂ, ODF
UK RoHS compliance Out of scope
Valoare Cv [gal/min] 0.13 gal/min
Valoare Kv [m³/h] 0.114 m³/h

Accesorii

Piese de schimb

Înlocuitor

Înlocuitor

Înlocuitor

Servicii

Software

Software and firmware to extend functionality