Supapă de prerăcire, TXI 2, MANŞON
068-3343
Dimensiune intrare [in]: 3/8 in, Tip conexiune intrare: MANŞON, Dimensiune ieșire [in]: 1/2 in, Tip conexiune ieșire: LIPITURĂ, 1 - 5, Interval temperatură [°C]: 100 - 130
A fost inițiată o procedură de deconectare pentru a menține securitatea contului.
Sesiunea dvs. va expira în
Dimensiune intrare [in]: 3/8 in, Tip conexiune intrare: MANŞON, Dimensiune ieșire [in]: 1/2 in, Tip conexiune ieșire: LIPITURĂ, 1 - 5, Interval temperatură [°C]: 100 - 130
Greutate brută | 0.34 kg |
Greutate netă | 0.28 kg |
EAN | 5702422099109 |
Greutate brută | 0.34 kg |
Greutate netă | 0.28 kg |
EAN | 5702422099109 |
Aprobare |
EAC LLC CDC TYSK |
Cantitate pe format de ambalaj | 20 pc |
Categorie | Art. 4, par. 3 |
Denumire produs | Supapă de prerăcire |
Dimensiune ieșire [in] | 1/2 in |
Dimensiune intrare [in] | 3/8 in |
Direcție | Cale unghiulară |
Formatul ambalajului | Pachet multiplu |
Grup de fluide | 2 |
Grupă de produse | Vane de expansiune |
Interval de presiune (Pi) [bar] [Max] | 5 bar |
Interval de presiune (Pi) [bar] [Min] | 1 bar |
Interval de temperatură [°F] [Max] | 265 °F |
Interval de temperatură [°F] [Min] | 212 °F |
Interval temperatură [°C] [Max] | 130 °C |
Interval temperatură [°C] [Min] | 100 °C |
Lungime tub capilar [in] | 59 in |
Lungime tub capilar [mm] | 1500 mm |
Materialul carcasei | Alamă |
Presiune maximă de lucru [bar] | 34 bar |
Presiune maximă de lucru [psig] | 500 psig |
Supraîncălzire statică (SS) [°C] | 121.5 °C |
Supraîncălzire statică (SS) [°F] | 218.7 °F |
Tip | TXI 2 |
Tip conexiune ieșire | LIPITURĂ |
Tip conexiune intrare | MANŞON |
Aprobare |
EAC LLC CDC TYSK |
Cantitate pe format de ambalaj | 20 pc |
Categorie | Art. 4, par. 3 |
Denumire produs | Supapă de prerăcire |
Dimensiune ieșire [in] | 1/2 in |
Dimensiune intrare [in] | 3/8 in |
Direcție | Cale unghiulară |
Formatul ambalajului | Pachet multiplu |
Grup de fluide | 2 |
Grupă de produse | Vane de expansiune |
Interval de presiune (Pi) [bar] [Max] | 5 bar |
Interval de presiune (Pi) [bar] [Min] | 1 bar |
Interval de temperatură [°F] [Max] | 265 °F |
Interval de temperatură [°F] [Min] | 212 °F |
Interval temperatură [°C] [Max] | 130 °C |
Interval temperatură [°C] [Min] | 100 °C |
Lungime tub capilar [in] | 59 in |
Lungime tub capilar [mm] | 1500 mm |
Materialul carcasei | Alamă |
Presiune maximă de lucru [bar] | 34 bar |
Presiune maximă de lucru [psig] | 500 psig |
Supraîncălzire statică (SS) [°C] | 121.5 °C |
Supraîncălzire statică (SS) [°F] | 218.7 °F |
Tip | TXI 2 |
Tip conexiune ieșire | LIPITURĂ |
Tip conexiune intrare | MANŞON |