Flanșă, Lipit
006-1161
Standard de conexiune: ASME B 16.22, Spec. material: Alamă, Utilizat pentru produs: CVK; CVM; EVR 15; EVRA 10; EVRA 15; EVRA 3; NRVA 15; NRVA 20; TE 12; TEA 20; TEAT 20; TEVA 20
A fost inițiată o procedură de deconectare pentru a menține securitatea contului.
Sesiunea dvs. va expira în
Standard de conexiune: ASME B 16.22, Spec. material: Alamă, Utilizat pentru produs: CVK; CVM; EVR 15; EVRA 10; EVRA 15; EVRA 3; NRVA 15; NRVA 20; TE 12; TEA 20; TEAT 20; TEVA 20
Greutate brută | 0.31 kg |
Greutate netă | 0.28 kg |
EAN | 5702422099826 |
Greutate brută | 0.31 kg |
Greutate netă | 0.28 kg |
EAN | 5702422099826 |
Cantitate pe format de ambalaj | 16 buc |
Denumire produs | Flange set |
Design flanșă | Canelură |
Dimensiuni racord [in] | 1/2 in |
Formatul ambalajului | Pachet multiplu |
Formă flanșă | Oval |
Grupă de produse | Flanges |
Nume familie de produse | NRVA |
Piese incluse |
1 flanşă 1 garnitură |
Spec. material | Alamă |
Standard de conexiune | ASME B 16.22 |
Tip | Flanșă |
Tip de racord | Lipit |
Utilizat pentru produs |
CVK CVM EVR 15 TE 12 TEA 20 TEAT 20 TEVA 20 EVRA 10 EVRA 15 EVRA 3 NRVA 15 NRVA 20 |
Versiune flanșă | 1.0 |
Cantitate pe format de ambalaj | 16 buc |
Denumire produs | Flange set |
Design flanșă | Canelură |
Dimensiuni racord [in] | 1/2 in |
Formatul ambalajului | Pachet multiplu |
Formă flanșă | Oval |
Grupă de produse | Flanges |
Nume familie de produse | NRVA |
Piese incluse |
1 flanşă 1 garnitură |
Spec. material | Alamă |
Standard de conexiune | ASME B 16.22 |
Tip | Flanșă |
Tip de racord | Lipit |
Utilizat pentru produs |
CVK CVM EVR 15 TE 12 TEA 20 TEAT 20 TEVA 20 EVRA 10 EVRA 15 EVRA 3 NRVA 15 NRVA 20 |
Versiune flanșă | 1.0 |