Flanșă, Lipit

006-1160

Standard de conexiune: ASME B 16.22, Spec. material: Alamă, Utilizat pentru produs: CVK; CVM; EVR 15; EVRA 10; EVRA 15; EVRA 3; NRVA 15; NRVA 20; TE 12; TEA 20; TEAT 20; TEVA 20

Detalii produs

Greutate brută 0.32 kg
Greutate netă 0.31 kg
EAN 5702422099802

 

Cantitate pe format de ambalaj 16 buc
Denumire produs Flange set
Design flanșă Limbă
Dimensiuni racord [in] 1/2 in
Formatul ambalajului Pachet multiplu
Formă flanșă Oval
Grupă de produse Flanges
Nume familie de produse NRVA
Piese incluse 1 flanşă
1 garnitură
Spec. material Alamă
Standard de conexiune ASME B 16.22
Tip Flanșă
Tip de racord Lipit
Utilizat pentru produs CVK
CVM
EVR 15
TE 12
TEA 20
TEAT 20
TEVA 20
EVRA 10
EVRA 15
EVRA 3
NRVA 15
NRVA 20
Versiune flanșă 1.0

Accesorii

Piese de schimb

Înlocuitor

Înlocuitor

Înlocuitor

Servicii

Software

Software and firmware to extend functionality