Flanșă, Lipit

006-1157

Standard de conexiune: ASME B 16.22, Spec. material: Alamă, Utilizat pentru produs: FA 20

Detalii produs

Greutate brută 1.17 kg
Greutate netă 1.17 kg
EAN 5702422077435

 

Cantitate pe format de ambalaj 12 buc
Denumire produs Flange set
Design flanșă Canelură
Limbă
Dimensiune șurub de fixare M12 x 160 mm
Dimensiuni racord [in] 1 1/8 in
Formatul ambalajului Pachet multiplu
Formă flanșă Oval
Grupă de produse Flanges
Piese incluse 2 flanşe
2 garnituri
2 şuruburi de fixare
4 piuliţe
REACH Candidate List substances >0.1% Lead (CAS no. 7439-92-1)
Spec. material Alamă
Standard de conexiune ASME B 16.22
Tip Flanșă
Tip de racord Lipit
Utilizat pentru produs FA 20
Versiune flanșă 2.3

Accesorii

Piese de schimb

Înlocuitor

Înlocuitor

Înlocuitor

Servicii

Software

Software and firmware to extend functionality