A fost inițiată o procedură de deconectare pentru a menține securitatea contului.
Sesiunea dvs. va expira în
Shows 25 product(s)
Supapă de închidere cu diafragmă, BML 6
Tip conexiune intrare: MANŞON, Tip conexiune ieșire: MANŞON, Dimensiune intrare [in]: 1/4 in, Dimensiune ieșire [in]: 1/4 in
Supapă de închidere cu diafragmă, BML 6s
Tip conexiune intrare: LIPITURĂ, ODF, Tip conexiune ieșire: LIPITURĂ, ODF, Dimensiune intrare [in]: 1/4 in, Dimensiune ieșire [in]: 1/4 in
Supapă de închidere cu diafragmă, BMT 6
Tip conexiune intrare: MANŞON, Tip conexiune ieșire: MANŞON, Dimensiune intrare [in]: 1/4 in, Dimensiune ieșire [in]: 1/4 in
Supapă de închidere cu diafragmă, BML 6s
Tip conexiune intrare: LIPITURĂ, ODF, Tip conexiune ieșire: LIPITURĂ, ODF, Dimensiune intrare [mm]: 6.00, Dimensiune ieșire [mm]: 6.00
Supapă de închidere cu diafragmă, BML 10s
Tip conexiune intrare: LIPITURĂ, ODF, Tip conexiune ieșire: LIPITURĂ, ODF, Dimensiune intrare [in]: 3/8 in, Dimensiune ieșire [in]: 3/8 in
Supapă de închidere cu diafragmă, BML 10
Tip conexiune intrare: MANŞON, Tip conexiune ieșire: MANŞON, Dimensiune intrare [in]: 3/8 in, Dimensiune ieșire [in]: 3/8 in
Supapă de închidere cu diafragmă, BML 10s
Tip conexiune intrare: LIPITURĂ, ODF, Tip conexiune ieșire: LIPITURĂ, ODF, Dimensiune intrare [mm]: 10.00, Dimensiune ieșire [mm]: 10.00
Supapă de închidere cu diafragmă, BML 12
Tip conexiune intrare: MANŞON, Tip conexiune ieșire: MANŞON, Dimensiune intrare [in]: 1/2 in, Dimensiune ieșire [in]: 1/2 in
Supapă de închidere cu diafragmă, BML 12s
Tip conexiune intrare: LIPITURĂ, ODF, Tip conexiune ieșire: LIPITURĂ, ODF, Dimensiune intrare [in]: 1/2 in, Dimensiune ieșire [in]: 1/2 in
Supapă de închidere cu diafragmă, BML 12s
Tip conexiune intrare: LIPITURĂ, ODF, Tip conexiune ieșire: LIPITURĂ, ODF, Dimensiune intrare [mm]: 12.00, Dimensiune ieșire [mm]: 12.00