Solenoid Valves, Ammonia and Fluorinated Refrigerants and CO2 Refrigerants

Shows 7 product(s)

027L3801

Staţie supapă, ICF 20-2-121, 15 mm, Standard de conexiune: ANSI B 36.10

Dimensiune conexiune [mm]: 15, Tip de racord: Sudură cap la cap, Materialul carcasei: Oţel, Strat de acoperire suprafață: Zn (TLP), Presiune maximă de lucru [bar]: 65.0, Interval temperatură [°C]: -60 - 120

027L3802

Staţie supapă, ICF 20-2-121, 15 mm, Standard de conexiune: EN 10220

Dimensiune conexiune [mm]: 15, Tip de racord: Sudură cap la cap, Materialul carcasei: Oţel, Strat de acoperire suprafață: Zn (TLP), Presiune maximă de lucru [bar]: 65.0, Interval temperatură [°C]: -60 - 120

027L3803

Staţie supapă, ICF 20-2-121, 20 mm, Standard de conexiune: EN 10220

Dimensiune conexiune [mm]: 20, Tip de racord: Sudură cap la cap, Materialul carcasei: Oţel, Strat de acoperire suprafață: Zn (TLP), Presiune maximă de lucru [bar]: 65.0, Interval temperatură [°C]: -60 - 120

027L3805

Staţie supapă, ICF 20-2-121, 20 mm, Standard de conexiune: ANSI B 36.10

Dimensiune conexiune [mm]: 20, Tip de racord: Sudură cap la cap, Materialul carcasei: Oţel, Strat de acoperire suprafață: Zn (TLP), Presiune maximă de lucru [bar]: 65.0, Interval temperatură [°C]: -60 - 120

027L3809

Staţie supapă, ICF 20-2-121, 20 mm, Standard de conexiune: ASME B 16.11

Dimensiune conexiune [mm]: 20, Tip de racord: Sudură montură, Materialul carcasei: Oţel, Strat de acoperire suprafață: Zn (TLP), Presiune maximă de lucru [bar]: 65.0, Interval temperatură [°C]: -60 - 120

027L3811

Staţie supapă, ICF 20-2-121, 22 mm, Standard de conexiune: EN 1254-5

Dimensiune conexiune [mm]: 22, Materialul carcasei: Oţel, Strat de acoperire suprafață: Zn (TLP), Presiune maximă de lucru [bar]: 65.0, Interval temperatură [°C]: -60 - 120

027L3813

Staţie supapă, ICF 20-2-121, 22 mm, Standard de conexiune: ASME B 16.50

Dimensiune conexiune [mm]: 22, Materialul carcasei: Oţel, Strat de acoperire suprafață: Zn (TLP), Presiune maximă de lucru [bar]: 65.0, Interval temperatură [°C]: -60 - 120

Vizualizați: