Supapă cu solenoid, EVR 2, LIPITURĂ, ODF, Funcție: NC
032F1202
Valoare Kv [m³/h]: 0.160, Formatul ambalajului: Pachet multiplu
A fost inițiată o procedură de deconectare pentru a menține securitatea contului.
Sesiunea dvs. va expira în
Valoare Kv [m³/h]: 0.160, Formatul ambalajului: Pachet multiplu
Greutate brută | 0.21 Kg |
Greutate netă | 0.163 Kg |
Volume | 0.873 Liter |
EAN | 5702422042426 |
Greutate brută | 0.21 Kg |
Greutate netă | 0.163 Kg |
Volume | 0.873 Liter |
EAN | 5702422042426 |
Accesorii produs | Accesorii supapă cu solenoid |
Agenți frigorifici |
R1234yf R125 R134a R152a R22 R290 R32 R404A R407A R407C R407F R410A R417A R448A R449A R450A R452A R600 R600a R513A R452B R454B R1234ze(E) R407H R413A R422A R422B R422D R438A R444B R447A R449B R454C R455A R463A R513B R515A R515B R516A R442A R447B R512A R454A R507A |
Agenți frigorifici aprobați UL |
R290 R600 R600a |
Aprobare |
EAC LLC CDC TYSK |
Bobină | nu |
Cantitate pe format de ambalaj | 24 buc |
Categorie | Art. 4, par. 3 |
China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
Compatibilitate lubrifianți |
AB PAG PAO POE PVE MO |
Denumire produs dosar SCIP | EVR 10-22/EVO 103/EVRC/EVRH 10-20 (NC) |
Denumire tip | Supapă cu solenoid, Lipitură |
Dimensiune ieșire [mm] | 6 mm |
Dimensiune intrare [mm] | 6 mm |
Dimensiune orificiu [mm] | 2.3 mm |
Direcție | Imediat |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(c) |
Formatul ambalajului | Pachet multiplu |
Funcție | NC |
Grup de fluide |
1 2 |
Grupă de produse | Solenoid valves |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Interval de temperatură ambiantă [°F] [Max] | 175 °F |
Interval de temperatură ambiantă [°F] [Min] | -40 °F |
Interval de temperatură mediu [°C] [Max] | 105 °C |
Interval de temperatură mediu [°C] [Min] | -40 °C |
Interval de temperatură mediu [°F] [Max] | 221 °F |
Interval de temperatură mediu [°F] [Min] | -40 °F |
MaxOPD[bar] 10W CA | 38 bar |
MaxOPD[psi] 10W CA | 550 psi |
MinODP [bar] | 0 bar |
MOPD[bar/psi] | DEPENDENT DE BOBINĂ |
MWP [bar] conform PED | 49 bar |
Notă interval de temp. mediu | Dezgheţare max. 130°C/265°F |
Nr. dosar SCIP | 29cb9379-b48f-46b9-9360-0837e10ce0bf |
Nume program piese | EVR |
Operare valvă | DIRECT |
Opțiune operare manuală | nu |
Presiune maximă de lucru [bar] | 45.2 bar |
Presiune maximă de lucru [psig] | 655 psig |
Product Name Description | Supapă cu solenoid |
Produs identic | 032F7262 |
Servisabil | Piese de schimb supapă cu solenoid |
Sistem actuator [mm] | 13.5 mm |
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Temperatura ambiantă | -40 - 80 °C |
Tip | EVR 2 |
Tip conexiune ieșire | LIPITURĂ, ODF |
Tip conexiune intrare | LIPITURĂ, ODF |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Valoare Cv [gal/min] | 0.18 gal/min |
Valoare Kv [m³/h] | 0.16 m³/h |
Accesorii produs | Accesorii supapă cu solenoid |
Agenți frigorifici |
R1234yf R125 R134a R152a R22 R290 R32 R404A R407A R407C R407F R410A R417A R448A R449A R450A R452A R600 R600a R513A R452B R454B R1234ze(E) R407H R413A R422A R422B R422D R438A R444B R447A R449B R454C R455A R463A R513B R515A R515B R516A R442A R447B R512A R454A R507A |
Agenți frigorifici aprobați UL |
R290 R600 R600a |
Aprobare |
EAC LLC CDC TYSK |
Bobină | nu |
Cantitate pe format de ambalaj | 24 buc |
Categorie | Art. 4, par. 3 |
China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
Compatibilitate lubrifianți |
AB PAG PAO POE PVE MO |
Denumire produs dosar SCIP | EVR 10-22/EVO 103/EVRC/EVRH 10-20 (NC) |
Denumire tip | Supapă cu solenoid, Lipitură |
Dimensiune ieșire [mm] | 6 mm |
Dimensiune intrare [mm] | 6 mm |
Dimensiune orificiu [mm] | 2.3 mm |
Direcție | Imediat |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(c) |
Formatul ambalajului | Pachet multiplu |
Funcție | NC |
Grup de fluide |
1 2 |
Grupă de produse | Solenoid valves |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Interval de temperatură ambiantă [°F] [Max] | 175 °F |
Interval de temperatură ambiantă [°F] [Min] | -40 °F |
Interval de temperatură mediu [°C] [Max] | 105 °C |
Interval de temperatură mediu [°C] [Min] | -40 °C |
Interval de temperatură mediu [°F] [Max] | 221 °F |
Interval de temperatură mediu [°F] [Min] | -40 °F |
MaxOPD[bar] 10W CA | 38 bar |
MaxOPD[psi] 10W CA | 550 psi |
MinODP [bar] | 0 bar |
MOPD[bar/psi] | DEPENDENT DE BOBINĂ |
MWP [bar] conform PED | 49 bar |
Notă interval de temp. mediu | Dezgheţare max. 130°C/265°F |
Nr. dosar SCIP | 29cb9379-b48f-46b9-9360-0837e10ce0bf |
Nume program piese | EVR |
Operare valvă | DIRECT |
Opțiune operare manuală | nu |
Presiune maximă de lucru [bar] | 45.2 bar |
Presiune maximă de lucru [psig] | 655 psig |
Product Name Description | Supapă cu solenoid |
Produs identic | 032F7262 |
Servisabil | Piese de schimb supapă cu solenoid |
Sistem actuator [mm] | 13.5 mm |
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Temperatura ambiantă | -40 - 80 °C |
Tip | EVR 2 |
Tip conexiune ieșire | LIPITURĂ, ODF |
Tip conexiune intrare | LIPITURĂ, ODF |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Valoare Cv [gal/min] | 0.18 gal/min |
Valoare Kv [m³/h] | 0.16 m³/h |