Supapă de sens, NRVT 16sH, Presiune maximă de lucru [bar]: 140

020-6413

Tip conexiune intrare: LIPITURĂ, ODF, Tip conexiune ieșire: LIPITURĂ, ODF, Direcție: Imediat, Formatul ambalajului: Pachet multiplu

Detalii produs

Greutate brută 0.444 Kilogram
Greutate netă 0.353 Kilogram
Volume 0.655 Liter
EAN 5702424223892

 

Agenți frigorifici R744
Aprobare LISTAT C UL US
Cantitate pe format de ambalaj 30 buc
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Contain batteries No
Denumire produs Supapă de sens
Design Piston
Dimensiune ieșire [in] 5/8 in
Dimensiune intrare [in] 5/8 in
Direcție Imediat
Direcție debit Flux unic
EN13463-3 evaluare sursă aprindere Da
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Formatul ambalajului Pachet multiplu
Grupă de produse Check valves
Indicator direcție debit Pe etichetă produs
Interval de temperatură [°F] [Max] 302 °F
Interval de temperatură [°F] [Min] -40 °F
Interval temperatură [°C] [Max] 150 °C
Interval temperatură [°C] [Min] -40 °C
Material racord Alamă
Materialul carcasei Alamă
MinODP [bar] 0.25 bar
Nume fișier aprobare UL SUPAPĂ AGENT FRIGORIFIC 53R0
Presiune maximă de lucru [bar] 140 bar
Presiune maximă de lucru [psig] 2031 psig
Tip NRVT 16sH
Tip conexiune ieșire LIPITURĂ, ODF
Tip conexiune intrare LIPITURĂ, ODF
UL evaluated Yes
Valoare Kv [m³/h] 3.5 m³/h

Accesorii

Piese de schimb

Înlocuitor

Înlocuitor

Înlocuitor

Servicii

Software

Software and firmware to extend functionality