Supapă de sens, NRV 28s E, Presiune maximă de lucru [bar]: 49

020-3056

Tip conexiune intrare: LIPITURĂ, ODF, Dimensiune intrare [mm]: 35, Tip conexiune ieșire: LIPITURĂ, ODF, Dimensiune ieșire [mm]: 35.00, Direcție: Cale unghiulară, Formatul ambalajului: Pachet multiplu

Detalii produs

Greutate brută 1.434 Kilogram
Greutate netă 1.303 Kilogram
Volume 3.444 Liter
EAN 5702428551656

 

Agenți de refrigerare fără ulei R516A
Agenți frigorifici R1233zd(E)
R1234yf
R1234ze(E)
R1270
R134a
R170
R22/R407C
R290
R32
R404A/R507A
R407A
R407F
R407H
R410A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R513A
R515B
R516A
R600
R600a
Agenți frigorifici aprobați UL R1233zd(E)
R1234yf
R1234ze(E)
R1270
R134a
R170
R22
R290
R32
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R410A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R507A
R513A
R515B
R516A
R600
R600a
Aprobare CE
EAC
LLC CDC EURO-TYSK
UKCA
Cantitate pe format de ambalaj 6 buc
Categorie II
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Compatibilitate lubrifianți Aplicații fără ulei
Cond. cap. nominal, Cap. lichid [IMP] tcond=86 °F
tevap=14 °F
tsub=9 °F
Cond. cap. nominal, Cap. lichid [SI] tcond=30 °C
tevap=-10 °C
tsub=5K
Cond. cap. nominal, Gaz fierbinte [IMP] tcond=86 °F
tdisc=176 °F
tevap=14 °F
thotgas=140 °F
tsub=9 °F
Cond. cap. nominal, Gaz fierbinte [SI] tcond=30 °C
tdisc=80 °C
tevap=-10 °C
thotgas=60 °C
tsub=5K
Contain batteries No
Cădere de presiune min. [bar] 0.04 bar
Cădere de presiune min. [psi] 0.6 psi
Denumire produs Supapă de sens
Design Piston
Dimensiune ieșire [in] 1 3/8 in
Dimensiune ieșire [mm] 35 mm
Dimensiune intrare [in] 1 3/8 in
Dimensiune intrare [mm] 35 mm
Direcție Cale unghiulară
Direcție debit Flux unic
EN13463-3 evaluare sursă aprindere Da
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Formatul ambalajului Pachet multiplu
Grup de fluide 1
Grupă de produse Check valves
Indicator direcție debit Săgeată 1 direcţie embosată
Interval de temperatură [°F] [Max] 311 °F
Interval de temperatură [°F] [Min] -58 °F
Interval temperatură [°C] [Max] 155 °C
Interval temperatură [°C] [Min] -50 °C
Material racord Cupru
Materialul carcasei Alamă
Note privind conexiunea Supradimensiune
Nume fișier aprobare UL SUPAPĂ AGENT FRIGORIFIC 53R0
Presiune maximă de lucru [bar] 49 bar
Presiune maximă de lucru [psig] 710 psig
Tip NRV 28s E
Tip conexiune ieșire LIPITURĂ, ODF
Tip conexiune intrare LIPITURĂ, ODF
Valoare Cv [gal/min] 19.07 gal/min
Valoare Kv [m³/h] 16.5 m³/h

Accesorii

Piese de schimb

Înlocuitor

Înlocuitor

Înlocuitor

Servicii

Software

Software and firmware to extend functionality