Bobină supapă de expansiune elec., ETS 8M

034G8302

Tensiune alimentare [V] CC: 12, Conector electric: JST XHP-5, Lungime cablu [m]: 6.000

Detalii produs

Greutate brută 0.318 Kilogram
Greutate netă 0.287 Kilogram
Volume 0.495 Liter
EAN 5702424595258

 

Accesorii produs Accesorii supapă stepper
Aprobare cURus
Cantitate pe format de ambalaj 12 buc
Categoria de izolație B
China RoHS compliance Out of scope
Clasa carcasei IP67
Conector electric JST XHP-5
Consum electric [W] 4.1 W
Denumire produs Bobină supapă de expansiune elec.
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
Formatul ambalajului Pachet multiplu
Grupă de produse Expansion valves
In scope of WEEE and contain batteries No
Interval curent [A] 0.26 A
Lungime cablu [in] 236.2 in
Lungime cablu [m] 6 m
Nume program piese ETS 8M
Rezistență bobină [Ohm] 46
Servisabil nu
Supply voltage [V] DC 12 V
Tensiune alimentare [V] CC 12 V
Tip ETS 8M
Tip motor Uni-polar
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Yes
Utilizat pentru produs ETS 8M

Accesorii

Piese de schimb

Înlocuitor

Înlocuitor

Înlocuitor

Servicii

Software

Software and firmware to extend functionality