Optyma™ Plus, OP-MPHM007NFP00G
Optyma™ Plus, OP-MPHM007NFP00G

114X4101

Utilizare segment: Contrapresiune mediu, R404A; R507A, Sursă de alimentare compresor [V/Ph/Hz]: 230/1/50

Detalii produs

Greutate brută 73 kg
Greutate netă 52 kg
EAN 5702428564915

 

Alimentare electrică ventilator [V/Ph/Hz] 230/1/50
Aplicații MBP
Aprobare rezervor CE
Cod electric G
Conexiune linie lichid [in] 1/4 in
Consum de putere ventilator @ 50Hz [W] 60 W
Curent ventilator @ 50Hz [A] 0.32 A
Debit de aer @ 50Hz [m³/h] 2200 m³/h
Denumire tip Condensing Units
Descriere OP-MPHM007NFP00G
Diametru ventilator [mm] 365 mm
Dimensiune conexiune absorbție [in] 3/8 in
Dimensiune lamă ventilator [mm] 365 mm
Ieșire putere ventilator @ 50Hz [W] 25 W
Lungime [mm] 356 mm
Lățime [mm] 906 mm
MCC 3.6 A
Model compresor NF7MLX
Nivel putere acustică 50Hz (@ distanță de 10 m) [db(A)] 29 dBA
Nr. de faze (compresor) 1
Nr. de faze (ventilator) 1
Număr de ventilatoare 1
Număr model OP-MPHM007NFP00G
Putere acustică @ 50Hz [db(A)] 60 dBA
Refrigerant R404A
R507A
Regiune Africa
Asia
Europa
Orientul mijlociu
Pacific
RLA 2.6 A
Standard de aprobare CE
EAC
Sursă de alimentare compresor [V/Ph/Hz] 230/1/50
Tehnologie Reciprocare
Tensiune 50Hz [V] 220 V
Tensiune 50Hz [V] [Max] 240 V
Tensiune ventilator @ 50Hz (max) [V] [Max] 230 V
Tensiune ventilator @ 50Hz (max) [V] [Min] 230 V
Tip Optyma™ Plus
Tip condensator A7
Tip de racord LIPITURĂ
Tip hotă/grilaj ventilator H1
Utilizare segment Contrapresiune mediu
Versiune P00
Vol intern bobină condensator 0.39 mm³
Volum rezervor [L] 1.3 L
Înălțime totală [mm] 652 mm

Accesorii

Piese de schimb

Înlocuitor

Înlocuitor

Înlocuitor

Servicii

Software

Software and firmware to extend functionality