
Optyma™ Plus, OP-MPBM034AJP00G
114X4226
Utilizare segment: Contrapresiune mediu, R404A; R507A; R448A; R449A; R452A, Sursă de alimentare compresor [V/Ph/Hz]: 230/1/50
A fost inițiată o procedură de deconectare pentru a menține securitatea contului.
Sesiunea dvs. va expira în
Utilizare segment: Contrapresiune mediu, R404A; R507A; R448A; R449A; R452A, Sursă de alimentare compresor [V/Ph/Hz]: 230/1/50
Greutate brută | 97 kg |
Greutate netă | 80 kg |
EAN | 5702428564748 |
Greutate brută | 97 kg |
Greutate netă | 80 kg |
EAN | 5702428564748 |
Alimentare electrică ventilator [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
Aplicații | MBP |
Aprobare rezervor | CE |
Cod electric | G |
Conexiune linie lichid [in] | 3/8 in |
Consum de putere ventilator @ 50Hz [W] | 110 W |
Curent ventilator @ 50Hz [A] | 0.47 A |
Debit de aer @ 50Hz [m³/h] | 3300 m³/h |
Denumire tip | Condensing units |
Descriere | OP-MPBM034AJP00G |
Diametru ventilator [mm] | 450 mm |
Dimensiune conexiune absorbție [in] | 5/8 in |
Dimensiune lamă ventilator [mm] | 450 mm |
Ieșire putere ventilator @ 50Hz [W] | 68 W |
Lungime [mm] | 430 mm |
Lățime [mm] | 1055 mm |
MCC | 15.2 A |
Model compresor | CAJ4519Z |
Nivel putere acustică 50Hz (@ distanță de 1 m) [db(A)] | 58 dBA |
Nivel putere acustică 50Hz (@ distanță de 10 m) [db(A)] | 38 dBA |
Nr. de faze (compresor) | 1 |
Nr. de faze (ventilator) | 1 |
Număr de ventilatoare | 1 |
Număr model | OP-MPBM034AJP00G |
Putere acustică @ 50Hz [db(A)] | 69 dBA |
Refrigerant |
R404A R452A R507A R448A R449A |
Regiune |
Africa Asia Europa Orientul mijlociu Pacific |
Standard de aprobare |
CE EAC Ukranian UA TR mark Morocco Cم mark |
Sursă de alimentare compresor [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
Tehnologie | Reciprocare |
Tensiune 50Hz [V] | 220 V |
Tensiune 50Hz [V] [Max] | 240 V |
Tensiune ventilator @ 50Hz (max) [V] [Max] | 230 V |
Tensiune ventilator @ 50Hz (max) [V] [Min] | 230 V |
Tip | Optyma™ Plus |
Tip condensator | D7 |
Tip de racord | LIPITURĂ |
Tip hotă/grilaj ventilator | H2 |
Utilizare segment | Contrapresiune mediu |
Versiune | P00 |
Vol intern bobină condensator | 0.58 mm³ |
Înălțime totală [mm] | 813 mm |
Alimentare electrică ventilator [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
Aplicații | MBP |
Aprobare rezervor | CE |
Cod electric | G |
Conexiune linie lichid [in] | 3/8 in |
Consum de putere ventilator @ 50Hz [W] | 110 W |
Curent ventilator @ 50Hz [A] | 0.47 A |
Debit de aer @ 50Hz [m³/h] | 3300 m³/h |
Denumire tip | Condensing units |
Descriere | OP-MPBM034AJP00G |
Diametru ventilator [mm] | 450 mm |
Dimensiune conexiune absorbție [in] | 5/8 in |
Dimensiune lamă ventilator [mm] | 450 mm |
Ieșire putere ventilator @ 50Hz [W] | 68 W |
Lungime [mm] | 430 mm |
Lățime [mm] | 1055 mm |
MCC | 15.2 A |
Model compresor | CAJ4519Z |
Nivel putere acustică 50Hz (@ distanță de 1 m) [db(A)] | 58 dBA |
Nivel putere acustică 50Hz (@ distanță de 10 m) [db(A)] | 38 dBA |
Nr. de faze (compresor) | 1 |
Nr. de faze (ventilator) | 1 |
Număr de ventilatoare | 1 |
Număr model | OP-MPBM034AJP00G |
Putere acustică @ 50Hz [db(A)] | 69 dBA |
Refrigerant |
R404A R452A R507A R448A R449A |
Regiune |
Africa Asia Europa Orientul mijlociu Pacific |
Standard de aprobare |
CE EAC Ukranian UA TR mark Morocco Cم mark |
Sursă de alimentare compresor [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
Tehnologie | Reciprocare |
Tensiune 50Hz [V] | 220 V |
Tensiune 50Hz [V] [Max] | 240 V |
Tensiune ventilator @ 50Hz (max) [V] [Max] | 230 V |
Tensiune ventilator @ 50Hz (max) [V] [Min] | 230 V |
Tip | Optyma™ Plus |
Tip condensator | D7 |
Tip de racord | LIPITURĂ |
Tip hotă/grilaj ventilator | H2 |
Utilizare segment | Contrapresiune mediu |
Versiune | P00 |
Vol intern bobină condensator | 0.58 mm³ |
Înălțime totală [mm] | 813 mm |