Optyma™ Plus, OP-MPBM026AJP00E
Optyma™ Plus, OP-MPBM026AJP00E

114X4213

Utilizare segment: Contrapresiune mediu, R404A; R507A; R448A; R449A; R452A, Sursă de alimentare compresor [V/Ph/Hz]: 400/3/50

Detalii produs

Greutate brută 87.5 kg
Greutate netă 80 kg
EAN 5702428564786

 

Alimentare electrică ventilator [V/Ph/Hz] 230/1/50
Aplicații MBP
Aprobare rezervor CE
Cod electric E
Conexiune linie lichid [in] 3/8 in
Consum de putere ventilator @ 50Hz [W] 110 W
Curent ventilator @ 50Hz [A] 0.47 A
Debit de aer @ 50Hz [m³/h] 3300 m³/h
Denumire tip Condensing units
Descriere OP-MPBM026AJP00E
Diametru ventilator [mm] 450 mm
Dimensiune conexiune absorbție [in] 5/8 in
Dimensiune lamă ventilator [mm] 450 mm
Ieșire putere ventilator @ 50Hz [W] 68 W
Lungime [mm] 430 mm
Lățime [mm] 1055 mm
MCC 4 A
Model compresor TAJ4517Z
Nivel putere acustică 50Hz (@ distanță de 1 m) [db(A)] 58 dBA
Nivel putere acustică 50Hz (@ distanță de 10 m) [db(A)] 38 dBA
Nr. de faze (compresor) 3
Nr. de faze (ventilator) 1
Număr de ventilatoare 1
Număr model OP-MPBM026AJP00E
Putere acustică @ 50Hz [db(A)] 69 dBA
Refrigerant R404A
R452A
R507A
R448A
R449A
Regiune Africa
Asia
Europa
Orientul mijlociu
Pacific
Standard de aprobare CE
EAC
Ukranian UA TR mark
Morocco Cم mark
Sursă de alimentare compresor [V/Ph/Hz] 400/3/50
Tehnologie Reciprocare
Tensiune 50Hz [V] 380 V
Tensiune 50Hz [V] [Max] 415 V
Tensiune ventilator @ 50Hz (max) [V] [Max] 230 V
Tensiune ventilator @ 50Hz (max) [V] [Min] 230 V
Tip Optyma™ Plus
Tip condensator D7
Tip de racord LIPITURĂ
Tip hotă/grilaj ventilator H2
Utilizare segment Contrapresiune mediu
Versiune P00
Vol intern bobină condensator 0.58 mm³
Înălțime totală [mm] 813 mm

Accesorii

Piese de schimb

Înlocuitor

Înlocuitor

Înlocuitor

Servicii

Software

Software and firmware to extend functionality