OP-MSXM080MLW05G
114X7069
Utilizare segment: Contrapresiune mediu, R134a; R404A; R407A; R407F; R448A; R449A; R452A; R507A; R513A, Sursă de alimentare compresor [V/Ph/Hz]: 230/1/50
A fost inițiată o procedură de deconectare pentru a menține securitatea contului.
Sesiunea dvs. va expira în
Utilizare segment: Contrapresiune mediu, R134a; R404A; R407A; R407F; R448A; R449A; R452A; R507A; R513A, Sursă de alimentare compresor [V/Ph/Hz]: 230/1/50
Greutate brută | 96 kg |
Greutate netă | 77 kg |
EAN | 5702428562287 |
Greutate brută | 96 kg |
Greutate netă | 77 kg |
EAN | 5702428562287 |
Alimentare electrică ventilator [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
Aplicații | MBP |
Aprobare rezervor | CE |
Cod electric | G |
Conexiune linie lichid [in] | 1/2 in |
Consum de putere ventilator @ 50Hz [W] | 190 W |
Curent ventilator @ 50Hz [A] | 0.96 A |
Debit de aer @ 50Hz [m³/h] | 5200 m³/h |
Denumire tip | Unitate condensare |
Descriere | OP-MSXM080MLW05G |
Diametru ventilator [mm] | 500 mm |
Dimensiune conexiune absorbție [in] | 7/8 in |
Dimensiune lamă ventilator [mm] | 500 mm |
Ieșire putere ventilator @ 50Hz [W] | 104 W |
Lungime [mm] | 464 mm |
Lățime [mm] | 1105 mm |
Min Fuse rating | 45 A |
Model compresor | MLZ038T5 |
Nivel putere acustică 50Hz (@ distanță de 1 m) [db(A)] | 64 dBA |
Nivel putere acustică 50Hz (@ distanță de 10 m) [db(A)] | 44 dBA |
Nr. de faze (compresor) | 1 |
Nr. de faze (ventilator) | 1 |
Număr de ventilatoare | 1 |
Număr model | OP-MSXM080MLW05G |
Putere acustică @ 50Hz [db(A)] | 75 dBA |
Refrigerant |
R134a R404A R407A R407F R448A R449A R452A R513A R507A |
Regiune | Europa |
Standard de aprobare |
CE EAC Ukranian UA TR mark Morocco Cم mark |
Sursă de alimentare compresor [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
Tehnologie | Spirală |
Tensiune 50Hz [V] | 220 V |
Tensiune 50Hz [V] [Max] | 240 V |
Tensiune ventilator @ 50Hz (max) [V] [Max] | 230 V |
Tensiune ventilator @ 50Hz (max) [V] [Min] | 230 V |
Tip | Optyma™ Slim Pack |
Tip condensator | G7 |
Tip de racord | LIPITURĂ |
Tip hotă/grilaj ventilator | B3 |
Tip releu suprasarcină | LRE35 |
Utilizare segment | Contrapresiune mediu |
Versiune | W05 |
Vol intern bobină condensator | 1.62 L |
Volum rezervor [L] | 6.2 L |
Înălțime totală [mm] | 825 mm |
Alimentare electrică ventilator [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
Aplicații | MBP |
Aprobare rezervor | CE |
Cod electric | G |
Conexiune linie lichid [in] | 1/2 in |
Consum de putere ventilator @ 50Hz [W] | 190 W |
Curent ventilator @ 50Hz [A] | 0.96 A |
Debit de aer @ 50Hz [m³/h] | 5200 m³/h |
Denumire tip | Unitate condensare |
Descriere | OP-MSXM080MLW05G |
Diametru ventilator [mm] | 500 mm |
Dimensiune conexiune absorbție [in] | 7/8 in |
Dimensiune lamă ventilator [mm] | 500 mm |
Ieșire putere ventilator @ 50Hz [W] | 104 W |
Lungime [mm] | 464 mm |
Lățime [mm] | 1105 mm |
Min Fuse rating | 45 A |
Model compresor | MLZ038T5 |
Nivel putere acustică 50Hz (@ distanță de 1 m) [db(A)] | 64 dBA |
Nivel putere acustică 50Hz (@ distanță de 10 m) [db(A)] | 44 dBA |
Nr. de faze (compresor) | 1 |
Nr. de faze (ventilator) | 1 |
Număr de ventilatoare | 1 |
Număr model | OP-MSXM080MLW05G |
Putere acustică @ 50Hz [db(A)] | 75 dBA |
Refrigerant |
R134a R404A R407A R407F R448A R449A R452A R513A R507A |
Regiune | Europa |
Standard de aprobare |
CE EAC Ukranian UA TR mark Morocco Cم mark |
Sursă de alimentare compresor [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
Tehnologie | Spirală |
Tensiune 50Hz [V] | 220 V |
Tensiune 50Hz [V] [Max] | 240 V |
Tensiune ventilator @ 50Hz (max) [V] [Max] | 230 V |
Tensiune ventilator @ 50Hz (max) [V] [Min] | 230 V |
Tip | Optyma™ Slim Pack |
Tip condensator | G7 |
Tip de racord | LIPITURĂ |
Tip hotă/grilaj ventilator | B3 |
Tip releu suprasarcină | LRE35 |
Utilizare segment | Contrapresiune mediu |
Versiune | W05 |
Vol intern bobină condensator | 1.62 L |
Volum rezervor [L] | 6.2 L |
Înălțime totală [mm] | 825 mm |